(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดกล่อง ตะกร้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 561.15 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SK-6A-3-GLL
SK-9A-1-GLL
SK-9A-2-GLL
SK-9A-2-YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความจุ
(L)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) จำนวนเนื้อหา

฿ 648.02

MESH CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน แสงสีเทา 6.3 95 78 520 4983049326149 439-0920 ประเภทสั้นทั้งสองข้าง 21/55/56-A 1 ชิ้น

฿ 561.15

MESH CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน แสงสีเทา 8.7 126 110 615 4983049320864 423-5177 ด้านสั้นทั้งสองประเภท 2/4/10 1 ชิ้น

฿ 675.32

MESH CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน แสงสีเทา 8.7 126 110 730 4983049320918 423-5185 ด้านสั้นทั้งสองประเภท 2/4/10 1 ชิ้น

฿ 675.32

MESH CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง 8.7 126 110 730 4983049320932 423-5193 ด้านสั้นทั้งสองประเภท 2/4/10 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่(มิลลิเมตร)
    361
  • ความลึกขนาดใหญ่(มิลลิเมตร)
    272
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีโพรพีลีน
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ตะกร้า
  • ด้านหน้าขนาดภายใน(มิลลิเมตร)
    306
  • ขนาดความลึกด้านใน(มิลลิเมตร)
    231
  • คุณสมบัติ
    ชนิดซ้อน ตาข่าย เต็ม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทการซ้อนกันอย่างเต็มรูปแบบ

รหัสรุ่น
SK-6A-3-GLL
SK-9A-1-GLL
SK-9A-2-GLL
SK-9A-2-YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความจุ
(L)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) จำนวนเนื้อหา

฿ 648.02

MESH CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน แสงสีเทา 6.3 95 78 520 4983049326149 439-0920 ประเภทสั้นทั้งสองข้าง 21/55/56-A 1 ชิ้น

฿ 561.15

MESH CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน แสงสีเทา 8.7 126 110 615 4983049320864 423-5177 ด้านสั้นทั้งสองประเภท 2/4/10 1 ชิ้น

฿ 675.32

MESH CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน แสงสีเทา 8.7 126 110 730 4983049320918 423-5185 ด้านสั้นทั้งสองประเภท 2/4/10 1 ชิ้น

฿ 675.32

MESH CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง 8.7 126 110 730 4983049320932 423-5193 ด้านสั้นทั้งสองประเภท 2/4/10 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1