1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว INOX ( การเคลือบผิว TICN) (รหัสสินค้า)

WPR TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียว INOX ( การเคลือบผิว TICN)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการประมวลผล เกลียว ตาบอดที่มี งานละเอียด สูงถึงความลึกของ สกรู 2.5 x D เหมาะสำหรับ วัสดุ บิ่นยาว 350-1,200 N / mm²และสูงถึง 36 HRC

รหัสสินค้า
JC2051306-M4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,180.00

WPR TAP 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) M4 พิทช์ (P) จำนวนเธรด(มิลลิเมตร) 0.7
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว
ประเภทของรู สำหรับคนตาบอดรู การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiCN
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 52 งานละเอียด 6HX การทําแชมเฟอร์(P (กระทู้)) 2-3
ความยาวของ เกลียว 7 ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก้าน 4
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ไพล็อต 3.3 รูปทรง จุด ศูนย์ที่ยื่นออกมา