(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ น๊อตตัวเมีย

เบรกเกอร์ น๊อตตัวเมีย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 744.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TNB-1
TNB-2
TNB-3
TNB-4
TNB-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ฝั่งตรงข้ามขนาด
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
แบ่ง ด้านทแยงมุม น๊อตตัวเมีย ในแฟลต
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 744.00

BOLT CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 75 12 22 9-12 242-6447 80

฿ 892.00

BOLT CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 14 29 12-16 242-6455 160

฿ 1,040.00

BOLT CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 128 19 45 16 ถึง 22 242-6463 350

฿ 1,256.00

BOLT CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 148 21 57 22-27 242-6471 600

฿ 3,543.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 165 21 67 27 ถึง 32 484-6001 980

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กรรไกรตัดเหล็ก
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ หล่อ เต็มรูปแบบที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนที่สมบูรณ์แบบมีความแข็งแรงดีเยี่ยมเครื่องมือเฉพาะด้าน นี้จะแยก น็อต ที่ติดจาก สนิม หรือความเสียหาย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ หล่อ เต็มรูปแบบที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนอย่างสมบูรณ์แบบมีความแข็งแรงดี
· เครื่องมือเฉพาะด้าน นี้จะแยก น็อต ที่ติด สนิม หรือความเสียหาย

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

รหัสรุ่น
TNB-1
TNB-2
TNB-3
TNB-4
TNB-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ฝั่งตรงข้ามขนาด
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
แบ่ง ด้านทแยงมุม น๊อตตัวเมีย ในแฟลต
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 744.00

BOLT CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 75 12 22 9-12 242-6447 80

฿ 892.00

BOLT CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 14 29 12-16 242-6455 160

฿ 1,040.00

BOLT CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 128 19 45 16 ถึง 22 242-6463 350

฿ 1,256.00

BOLT CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 148 21 57 22-27 242-6471 600

฿ 3,543.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 165 21 67 27 ถึง 32 484-6001 980

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีความแข็งแรงยอดเยี่ยมด้วย ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการปลอมแปลงทั้งหมดซึ่งดำเนินการรักษาความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
● เครื่องมือ พิเศษที่ ใช้ ในการแตกหักของ น็อต ที่ไม่เคลื่อนที่เนื่องจากการ สนิม และรอยขีดข่วน

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับ สเตนเลส/ น๊อตตัวเมีย ชุบแข็งได้
● ไม่สามารถใช้ ประแจปอนด์ ได้