1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Jaan Cut, วงเจียร (รหัสสินค้า)

Jaan Cut, วงเจียร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความคมและความคงทนโดดเด่น พื้นผิวหยาบและทำให้ตัดได้อย่างราบรื่นภายในครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านหน้าเป็นแบบหยาบ จึงมีเสี้ยนหรือสะเก็ดบนพื้นผิวที่ตัดน้อย รวมถึงเศษแทบจะไม่อุดตัน
· มีการใช้เทคโนโลยีผสมพิเศษของ New Registon เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดและความทนทาน
· ใช้สำหรับโลหะทั่วไป
· Jaan Cut สำหรับเหล็กรีดเย็นที่เหมาะกับการตัดเหล็กรีดเย็นมีจำหน่ายแล้ว
[การใช้งาน]
· ความแข็ง M: สำหรับตัดเหล็กกล้าหนัก เช่น สแตนเลส เหล็กหล่อ
· ความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นทรงกระบอกขนาดเล็กทั่วไป ท่อ แผ่นเหล็กกล้า วัสดุสี่เหลี่ยม ทังสเตน ราง เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ

คุณสมบัติ

● ชนิดด้านหยาบที่เป็นรอยไหม้และเกิดเสี้ยนยากในส่วนตัด

การใช้งาน

● ความแข็ง M: สำหรับตัดเหล็กกล้าหนัก เช่น สแตนเลสและ เหล็กหล่อ
● ความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นทรงกระบอกขนาดเล็กทั่วไป บีม แผ่นเหล็กกล้า วัสดุสี่เหลี่ยม ทังสเตน ราง เหล็กรางน้ำ เหล็กฉาก ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะ

● เครื่องมือที่ใช้งาน: เครื่องเจียรคอมุม, เครื่องตัดหินเจียร
รหัสสินค้า
JCT105246P
JCT125246P
JCT180246P
JCT205246P
JCT305336M
JCT305336M5
JCT305336P
JCT305336P5
JCT355336M
JCT355336M5
JCT355336P
JCT405336M
JCT405336M5
JCT405336P
JCT4553536P
JCT5104536P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดอนุภาค
(#)
ความแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)
(นางสาว)
จำนวนที่มีอยู่
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
คุณสมบัติ 4 ใช้ กลยุทธ์การให้คะแนน

฿ 36.00

NRS CUTTING STONES 10 ชิ้น 6 วัน -46P1052157210-ความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป5 จุด

฿ 86.00

NRS CUTTING STONES 10 ชิ้น 3 วัน -46P1252227210-ความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป5 จุด

฿ 104.00

NRS CUTTING STONES 10 ชิ้น 3 วัน -46P1802227210-ความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป5 จุด

฿ 1,190.00

CUTTING STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1046P2052227210-ความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป5 จุด

฿ 186.00

NRS CUTTING STONES 25 ชิ้น 9 วัน -36M305325.47225ยังมีชนิดแบบ 5 ชิ้นที่ราคาประหยัดความแข็ง M: สำหรับตัดสแตนเลส เหล็กขึ้นรูป และวัสดุเหล็กกล้าหนักอื่นๆ20 จุด

฿ 303.00

NRS CUTTING STONES 5 ชิ้น 7 วัน -36M305325.4725ชุด 5 ชิ้นพกพาไปยังไซต์งานง่ายความแข็ง M: สำหรับตัดสแตนเลส เหล็กขึ้นรูป และวัสดุเหล็กกล้าหนักอื่นๆ5 จุด

฿ 193.00

NRS CUTTING STONES 25 ชิ้น 12 วัน -36P305325.47225ยังมีชนิดแบบ 5 ชิ้นที่ราคาประหยัดความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป20 จุด

฿ 197.00

NRS CUTTING STONES 5 ชิ้น 3 วัน -36P305325.4725ชุด 5 ชิ้นพกพาไปยังไซต์งานง่ายความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป5 จุด

฿ 258.00

NRS CUTTING STONES 25 ชิ้น 9 วัน -36M355325.46325ยังมีชนิดแบบ 5 ชิ้นที่ราคาประหยัดความแข็ง M: สำหรับตัดสแตนเลส เหล็กขึ้นรูป และวัสดุเหล็กกล้าหนักอื่นๆ20 จุด

฿ 476.00

NRS CUTTING STONES 5 ชิ้น 3 วัน -36M355325.4635ชุด 5 ชิ้นพกพาไปยังไซต์งานง่ายความแข็ง M: สำหรับตัดสแตนเลส เหล็กขึ้นรูป และวัสดุเหล็กกล้าหนักอื่นๆ5 จุด

฿ 266.00

NRS CUTTING STONES 25 ชิ้น 3 วัน -36P355325.46325ยังมีชนิดแบบ 5 ชิ้นที่ราคาประหยัดความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป20 จุด

฿ 323.00

NRS CUTTING STONES 25 ชิ้น 3 วัน -36M405325.46325ยังมีชนิดแบบ 5 ชิ้นที่ราคาประหยัดความแข็ง M: สำหรับตัดสแตนเลส เหล็กขึ้นรูป และวัสดุเหล็กกล้าหนักอื่นๆ20 จุด

฿ 1,240.00

NRS CUTTING STONES 5 ชิ้น 7 วัน -36M405325.4635ชุด 5 ชิ้นพกพาไปยังไซต์งานง่ายความแข็ง M: สำหรับตัดสแตนเลส เหล็กขึ้นรูป และวัสดุเหล็กกล้าหนักอื่นๆ5 จุด

฿ 566.00

NRS CUTTING STONES 25 ชิ้น 3 วัน -36P405325.46325ยังมีชนิดแบบ 5 ชิ้นที่ราคาประหยัดความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป20 จุด

฿ 626.00

NRS CUTTING STONES 20 ชิ้น 9 วัน -36P4553.525.46320-ความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป20 จุด

฿ 1,029.00

NRS CUTTING STONES 10 ชิ้น 9 วัน -36P5104.525.46310-ความแข็ง P: สำหรับตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นเหล็กกล้า, แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม, เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี, รางน้ำเหล็กกล้า ฉากเหล็กกล้า และโลหะทั่วไป20 จุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ คุณสมบัติ เน้นความทนทาน
คุณสมบัติ 1 พื้นผิวด้านหน้าเป็นแบบหยาบ จึงมีเสี้ยนหรือสะเก็ดบนพื้นผิวที่ตัดน้อย รวมถึงเศษแทบจะไม่อุดตัน คุณสมบัติ 2 มีความคมชัดและความทนทานเพราะใช้เทคโนโลยีผสมของ New Registon คุณสมบัติ 3 สามารถตัดโลหะใดก็ได้