(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลม Handy Jet (HJF-200)

เครื่องเป่าลม Handy Jet (HJF-200)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • นี่ไม่ใช่ประเภทป้องกันการระเบิด
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HJF-200
HJF-250
HJF-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ค่า เสียง (dB (A))
(50/60 Hz)
ปริมาณอากาศ
(m³ / นาที) (50/60 Hz)
รหัสของทรัสโก้ การใช้พลังงาน (50/60 hz)
(W)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบพัด พัดลมระบายความร้อน
(แผ่น)
ดักส์/ท่อลม สอดคล้อง มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 9,854.00

BLOWERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 71/74 19/23 221-1785 135/200 230 200 6 TFD-230S/RFD-230S 7000 ก 1 หน่วย

฿ 10,448.00

BLOWERS 1 ชิ้น 1 วัน 76/77 34/37 221-1793 210/300 280 250 6 TFD-280S/RFD-280S 9000 ก 1 หน่วย

฿ 11,428.00

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 78/81 52/60 221-1807 405/560 320 290 4 TFD-320S/RFD-320S/RFD-320G 12500 ก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเป่าลมที่สามารถขนย้ายได้ง่ายและทำงานด้วยเสียงเบา
[คุณสมบัติ]
·ใช้มือ ตัวจับชิ้นงาน ขนาดใหญ่ที่สะดวกต่อการพกพา
·เสียงรบกวนจะลดลงเนื่องจากปลายทั้งสองมีรูปทรงระฆังพร้อมข้อกำหนดของปากระฆังทั้งสองพื้นผิวเพื่อลดความต้านทานอากาศ
·ด้วย ดักส์/ท่อลม ยืดหยุ่น ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งด้าน ท่อนำเข้า หรือไอเสียจึงเป็นยูนิตเดียวที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบ เครื่องเป่าลม และ พัดลมระบายอากาศ
พิสัยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการใช้งาน: ประมาณ -15 ถึง + 65 °C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับท่อไอเสียในท่อ เหล็กกล้า ขนาดใหญ่
·การป้องกันอุบัติเหตุการสูญเสียออกซิเจนภายในอุโมงค์และบ่อพัก
·สำหรับไอเสียจากการตกแต่งภายใน ถังน้ำ

รหัสรุ่น
HJF-200
HJF-250
HJF-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ค่า เสียง (dB (A))
(50/60 Hz)
ปริมาณอากาศ
(m³ / นาที) (50/60 Hz)
รหัสของทรัสโก้ การใช้พลังงาน (50/60 hz)
(W)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบพัด พัดลมระบายความร้อน
(แผ่น)
ดักส์/ท่อลม สอดคล้อง มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 9,854.00

BLOWERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 71/74 19/23 221-1785 135/200 230 200 6 TFD-230S/RFD-230S 7000 ก 1 หน่วย

฿ 10,448.00

BLOWERS 1 ชิ้น 1 วัน 76/77 34/37 221-1793 210/300 280 250 6 TFD-280S/RFD-280S 9000 ก 1 หน่วย

฿ 11,428.00

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 78/81 52/60 221-1807 405/560 320 290 4 TFD-320S/RFD-320S/RFD-320G 12500 ก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ดักส์/ท่อลม ยืดหยุ่น สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของด้าน ท่อนำเข้า/ ไอเสียและสามารถจ่ายอากาศหรืออากาศเสียได้ด้วยเครื่องเดียว

การใช้งาน

●ลมส่ง / ปล่อยใน ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากใหญ่
● ท่อระบายน้ำ ป้องกันการขาดออกซิเจนภายในอุโมงค์
● สำหรับอากาศและไอเสียใน ถังน้ำ

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): เฟสเดียว 100
● สายพาวเวอร์: 1.8 ม. (มี คลิป สายดิน)
● วัสดุใบมีด: เรซิ่น

คำเตือน

● ไม่ใช่รุ่นป้องกันการระเบิด