1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรภายใน (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หิน เจียร สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง

รหัสสินค้า
733819AMP
734816AMP
734819AMP
736516AMP
736519AMP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความเร็วรอบการทำงานสูงสุด
(ขั้นต่ำ -1)
สกรูติดตั้ง ขนาด ปริมาณ
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 306.67

SKM HANDY TYPE GRINDERS ROUTER 20 ชิ้น 12 วัน 3000ที่รวมอยู่38 × 19 × 1020363-471060

฿ 320.66

SKM HANDY TYPE GRINDERS ROUTER 20 ชิ้น 12 วัน 4300NA48 × 16 × 1020363-472890

฿ 242.37

HANDY TYPE GRINDERS ROUTER 20 ชิ้น 10 วัน 4300ที่รวมอยู่48 × 19 × 1020363-4736100

฿ 377.46

SKM HANDY TYPE GRINDERS ROUTER 10 ชิ้น 12 วัน 4300NA65 × 16 × 1010363-4744160

฿ 307.02

HANDY TYPE GRINDERS ROUTER 10 ชิ้น 10 วัน 4300ที่รวมอยู่65 × 19 × 1010363-4752190

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง