(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ bimetal สีขาวสำหรับเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
JJGBM10T75-14 |
JJGBM10T75-18 |
JJGBM10T75-24 |
JJGBM10U75-14 |
JJGBM10U75-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NCC JIG SAW | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทของบ๊อช | 14 | 1 | 75 | 53 | t3 ถึง 6 | ประเภท T | ||
฿ 999,999,999.00 | NCC JIG SAW | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทของบ๊อช | 18 | 1 | 75 | 53 | t2 ถึง 5 | ประเภท T | ||
฿ 999,999,999.00 | NCC JIG SAW | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทของบ๊อช | 24 | 1 | 75 | 53 | t1.5 ถึง 3 | ประเภท T | ||
฿ 999,999,999.00 | NCC JIG SAW | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทการใช้งานรวม | 14 | 0.8 | 70 | 52 | t3 ถึง 6 | ประเภท U | ||
฿ 999,999,999.00 | NCC JIG SAW | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทการใช้งานรวม | 18 | 0.8 | 70 | 52 | t2 ถึง 5 | ประเภท U |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แผ่นเพลท เหล็กละมุน / สแตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองเหลือง / สังกะสี | วัสดุ | Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทการตัด | เส้น แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 7.5 | วัสดุ การใช้งาน หลัก | สำหรับงานเหล็ก (สอดคล้องกับ สเตนเลส) | วัสดุ ใบมีดลบคม | bimetal |
จำนวนที่มีอยู่(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง