(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NLSP-1200 |
NLSP-1500 |
NLSP-1800 |
NLSP-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,532.00 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1149 | 6.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,780.03 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1449 | 8.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,567.16 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1749 | 10.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,302.58 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 849 | 5.0 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งกล่องชิ้นส่วนและ หูหิ้วแม่พิมพ์ ต่าง ๆ และสามารถติดภาพวาดลงบนไวท์บอร์ดได้
รหัสรุ่น |
---|
NLSP-1200 |
NLSP-1500 |
NLSP-1800 |
NLSP-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,532.00 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1149 | 6.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,780.03 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1449 | 8.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,567.16 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1749 | 10.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,302.58 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 849 | 5.0 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง