(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นบนสุดแบบ YUR-B สำหรับติดด้านข้าง (YUR-900B)

ชั้นบนสุดแบบ YUR-B สำหรับติดด้านข้าง (YUR-900B)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
YUR-1200B
YUR-1200BW
YUR-1500B
YUR-1500BW
YUR-1800B
YUR-1800BW
YUR-900B
YUR-900BW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) สี มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 3,169.21

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1208 สีเขียว 8.0 1 หน่วย

฿ 3,169.21

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1208 สีขาว 8.0 1 หน่วย

฿ 3,390.65

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1508 สีเขียว 9.0 1 หน่วย

฿ 3,390.65

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1508 สีขาว 9.0 1 หน่วย

฿ 3,193.00

UPPERSHELVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1808 สีเขียว 10.0 1 หน่วย

฿ 3,565.72

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1808 สีขาว 10.0 1 หน่วย

฿ 2,878.63

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 908 สีเขียว 7.0 1 หน่วย

฿ 2,878.63

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 908 สีขาว 7.0 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงาน
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม)
    20
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    260
  • มิติ ความสูง(มิลลิเมตร)
    385
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค
    สำหรับการ อุปกรณ์เสริม พื้นผิว ด้านหลัง
  • สเปค 2
    สามารถติดแผงด้านบนที่มีความหนาสูงสุด 45 มม
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ชั้นบนสำหรับโต๊ะทำงาน
สำหรับติดตั้งด้านข้าง
ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์เสริม กับโต๊ะทำงาน (ไม่จำเป็น)
วัสดุ: เหล็กกล้า
สเปค: สำหรับติดตั้งด้านล่าง
สเปค 2: สามารถติด ชนิดแผ่นเพลท ที่มีความหนาได้ถึง 45 มม
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด (กก.): 20

รหัสรุ่น
YUR-1200B
YUR-1200BW
YUR-1500B
YUR-1500BW
YUR-1800B
YUR-1800BW
YUR-900B
YUR-900BW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) สี มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 3,169.21

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1208 สีเขียว 8.0 1 หน่วย

฿ 3,169.21

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1208 สีขาว 8.0 1 หน่วย

฿ 3,390.65

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1508 สีเขียว 9.0 1 หน่วย

฿ 3,390.65

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1508 สีขาว 9.0 1 หน่วย

฿ 3,193.00

UPPERSHELVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1808 สีเขียว 10.0 1 หน่วย

฿ 3,565.72

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1808 สีขาว 10.0 1 หน่วย

฿ 2,878.63

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 908 สีเขียว 7.0 1 หน่วย

฿ 2,878.63

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 908 สีขาว 7.0 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1