(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GWP-1575UDC111 |
GWP-1875UDC111 |
GWP-1890UDC111 |
GWR-1575UDC111 |
GWR-1875UDC111 |
GWR-1890UDC111 |
GWS-1575UDC111 |
GWS-1875UDC111 |
GWS-1890UDC111 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รายละเอียดประเภท | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,392.39 ฿ 38,416.27 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเพลท ตกแต่งด้านบน DAP | 73.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 51,303.50 ฿ 41,494.27 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเพลท ตกแต่งด้านบน DAP | 80.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 52,533.34 ฿ 42,457.45 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเพลท ตกแต่งด้านบน DAP | 87.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 50,213.97 ฿ 40,638.17 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 73.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 52,227.94 ฿ 42,226.29 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 81.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 53,297.78 ฿ 43,064.61 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 87.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 50,453.34 ฿ 40,811.71 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเหล็กด้านบน | 73.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 54,751.75 ฿ 44,190.14 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเหล็กด้านบน | 82.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 55,966.35 ฿ 45,142.46 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเหล็กด้านบน | 89.0 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]·ด้วย ชนิดแผ่นเพลท ทำให้สามารถใช้พื้นที่ใต้โต๊ะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาพร้อมกับ ตู้ 3 เครื่องวัดระดับน้ำ ที่มีความลึกต่างกัน
รหัสรุ่น |
---|
GWP-1575UDC111 |
GWP-1875UDC111 |
GWP-1890UDC111 |
GWR-1575UDC111 |
GWR-1875UDC111 |
GWR-1890UDC111 |
GWS-1575UDC111 |
GWS-1875UDC111 |
GWS-1890UDC111 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รายละเอียดประเภท | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,392.39 ฿ 38,416.27 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเพลท ตกแต่งด้านบน DAP | 73.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 51,303.50 ฿ 41,494.27 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเพลท ตกแต่งด้านบน DAP | 80.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 52,533.34 ฿ 42,457.45 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเพลท ตกแต่งด้านบน DAP | 87.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 50,213.97 ฿ 40,638.17 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 73.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 52,227.94 ฿ 42,226.29 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 81.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 53,297.78 ฿ 43,064.61 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 87.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 50,453.34 ฿ 40,811.71 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเหล็กด้านบน | 73.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 54,751.75 ฿ 44,190.14 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเหล็กด้านบน | 82.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 55,966.35 ฿ 45,142.46 |
MEDIUM-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเหล็กด้านบน | 89.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง