(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BO-0960UDK2 |
BO-0975UDK2 |
BO-1260UDK2 |
BO-1275UDK2 |
BO-1560UDK2 |
BO-1575UDK2 |
BO-1860UDK2 |
BO-1875UDK2 |
BO-1890UDK2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,696.15 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | 600 | 454-4021 | 32.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,471.25 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | 750 | 454-4081 | 35.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,955.49 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1200 | 600 | 454-4145 | 37.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,007.29 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1200 | 750 | 454-4200 | 41.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,824.75 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1500 | 600 | 454-4269 | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,599.71 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1500 | 750 | 454-4323 | 45.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,668.85 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1800 | 600 | 454-4382 | 45.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,513.50 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1800 | 750 | 454-4447 | 49.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,257.80 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1800 | 900 | 454-4501 | 54.0 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งลิ้นชักใน ตำแหน่ง สะดวกตามลักษณะการใช้งาน
รหัสรุ่น |
---|
BO-0960UDK2 |
BO-0975UDK2 |
BO-1260UDK2 |
BO-1275UDK2 |
BO-1560UDK2 |
BO-1575UDK2 |
BO-1860UDK2 |
BO-1875UDK2 |
BO-1890UDK2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,696.15 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | 600 | 454-4021 | 32.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,471.25 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | 750 | 454-4081 | 35.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,955.49 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1200 | 600 | 454-4145 | 37.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,007.29 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1200 | 750 | 454-4200 | 41.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,824.75 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1500 | 600 | 454-4269 | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,599.71 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1500 | 750 | 454-4323 | 45.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,668.85 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1800 | 600 | 454-4382 | 45.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,513.50 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1800 | 750 | 454-4447 | 49.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,257.80 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1800 | 900 | 454-4501 | 54.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง