(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันได 1 ตอน Super Cosmos รุ่น 1CSM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 5,885.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1CSM-24
1CSM-30
1CSM-37
1CSM-40
1CSM-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,885.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 2.37 371-8620 4500 1 หน่วย

฿ 6,618.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 2.97 371-8638 5500 1 หน่วย

฿ 7,922.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 3.65 371-8646 6500 1 หน่วย

฿ 7,479.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 3.99 371-8654 7000 1 หน่วย

฿ 11,105.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 5.01 371-8662 8600 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บันได เดี่ยว
  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    100
  • มาตรฐาน
    วัตถุ มาตรฐาน JIS
  • ความกว้างด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    358
  • ช่วงเวลาของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    340
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    42
  • คุณสมบัติ
    บันได อะลูมิเนียม มาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเบาบันได ใช้งานง่ายพร้อม บันได ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้าง
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ (เครื่องหมาย SG) มาตรฐาน JIS ผลิตภัณฑ์ (JIS S1121 C-10 JQ0508010) ผลิตภัณฑ์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

บันได 1 ตอน อลูมิเนียม ชนิดมาตรฐาน

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่ายเนื่องจากผิวขั้นบันไดมีความหนาและกว้าง

[การใช้งาน]
· สำหรับใช้เดินทางขึ้นที่สูง
· สำหรับงานเบา

รหัสรุ่น
1CSM-24
1CSM-30
1CSM-37
1CSM-40
1CSM-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,885.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 2.37 371-8620 4500 1 หน่วย

฿ 6,618.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 2.97 371-8638 5500 1 หน่วย

฿ 7,922.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 3.65 371-8646 6500 1 หน่วย

฿ 7,479.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 3.99 371-8654 7000 1 หน่วย

฿ 11,105.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 5.01 371-8662 8600 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็น บันได อะลูมิเนียม มาตรฐาน ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเบา

สเปค

● น้ำหนักการทำงานสูงสุด (กก.): 100
● SPQ (ชิ้น): 1
● ความกว้างที่มีประสิทธิภาพด้านหน้า: 358 มม
● พื้นที่รุ่ง: 340 มม
● ผลิตภัณฑ์ (เครื่องหมาย SG) ผลิตภัณฑ์
● มาตรฐาน JIS> (JIS S1121 C-10 JQ0508010)
● เครื่องหมายรับรอง ผลิตภัณฑ์

วัสดุ

● อะลูมิเนียมอัลลอย