(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันไดสไลด์ 2 ตอน สำหรับใช้เชิงพาณิชย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 30,719.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LA2-65
LA2-72
LA2-82
LA2-92
LA2-102
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวมก่อนการขยาย
(ม.)
ความยาวรวมหลังจากการขยาย
(ม.)
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 30,719.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 6 ถึง 6.9 3.93 ถึง 6.53 307-1791 18200 1 หน่วย

฿ 33,789.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4 ถึง 4.9 7 ถึง 7.9 4.26 ถึง 7.20 307-1804 19600 1 หน่วย

฿ 38,908.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4 ถึง 4.9 8 ถึง 8.9 4.93 ถึง 8.21 307-1812 23200 1 หน่วย

฿ 39,676.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5 ถึง 5.9 9 ถึง 9.9 5.27 ถึง 9.21 307-1821 25000 1 หน่วย

฿ 43,005.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5 ถึง 5.9 10 ถึง 5.94 ถึง 10.22 307-1782 27400 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บันได คู่
  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    130
  • มาตรฐาน
    วัตถุ มาตรฐาน JIS
  • ความกว้างด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    335 ( บันได บน) 348 ( บันได ล่าง)
  • ช่วงเวลาของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    335
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    42
  • คุณสมบัติ
    เป็น บันได อะลูมิเนียม ทน การ บิดและ ระยะโก่ง เพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพ
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • สเปค
    เครื่องหมายรับรอง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

บันได สองส่วน รุ่น เรือธงที่มาพร้อมกับ พูลเล่ย์ สามตัวและทนทานต่อการ ระยะโก่ง และการบิดงอ
[คุณสมบัติ]
· บันได อะลูมิเนียม สำหรับมืออาชีพที่ทนทานต่อการบิดและ ระยะโก่ง
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง JIS1300 มี ความทนทาน เป็นเลิศ
·รับน้ำหนักได้สูงสุด:130 กก.
·มาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันการคลาย ล็อค จากการทำงานผิดพลาด
·มาพร้อมกับแถบเตือนสะท้อนแสงที่ ขาตั้ง แม้ในเวลากลางคืนหรือในความมืดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
·ใช้ กลไก ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อป้องกันการหย่อนคล้อยของเชือกที่ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในสถานที่มืดหรือในสถานที่ทำงานที่รุนแรง

รหัสรุ่น
LA2-65
LA2-72
LA2-82
LA2-92
LA2-102
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวมก่อนการขยาย
(ม.)
ความยาวรวมหลังจากการขยาย
(ม.)
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 30,719.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 6 ถึง 6.9 3.93 ถึง 6.53 307-1791 18200 1 หน่วย

฿ 33,789.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4 ถึง 4.9 7 ถึง 7.9 4.26 ถึง 7.20 307-1804 19600 1 หน่วย

฿ 38,908.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4 ถึง 4.9 8 ถึง 8.9 4.93 ถึง 8.21 307-1812 23200 1 หน่วย

฿ 39,676.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5 ถึง 5.9 9 ถึง 9.9 5.27 ถึง 9.21 307-1821 25000 1 หน่วย

฿ 43,005.00

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5 ถึง 5.9 10 ถึง 5.94 ถึง 10.22 307-1782 27400 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1