(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันได 2 ตอน, ขายืดหดได้ (MDE57D)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MDE57D
MDE64D
MDE77D
MDE84D
MDE91D
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 21,992.01

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3.98 ถึง 5.68 455-5771 16.0 1 หน่วย

฿ 23,884.97

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4.32 ถึง 6.37 455-5589 17.5 1 หน่วย

฿ 28,418.92

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5.01 ถึง 7.75 455-5597 19.7 1 หน่วย

฿ 31,904.68

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5.36 ถึง 8.44 455-5601 22.0 1 หน่วย

฿ 36,876.22

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5.70 ถึง 9.13 455-5619 25.1 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บันได คู่
  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    100
  • ระดับมาตรฐาน
    ไม่มีมาตรฐาน
  • ความกว้างด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    331 ( บันได บน) 331 ( บันได ล่าง)
  • ช่วงเวลาของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    345
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    42 ( บันได บน) 21.5 ( บันได ล่าง)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขา แต่ละ ขา สามารถขยายได้ 309 มม. ทำให้สามารถติดตั้งได้แม้ในสถานที่ที่มีความแตกต่างของ เครื่องวัดระดับน้ำ
·แบบสไลด์กลางเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
·ใช้เท้าขนาดใหญ่ที่ปลอดภัย
[วัสดุ]
· อะลูมิเนียม

รหัสรุ่น
MDE57D
MDE64D
MDE77D
MDE84D
MDE91D
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 21,992.01

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3.98 ถึง 5.68 455-5771 16.0 1 หน่วย

฿ 23,884.97

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4.32 ถึง 6.37 455-5589 17.5 1 หน่วย

฿ 28,418.92

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5.01 ถึง 7.75 455-5597 19.7 1 หน่วย

฿ 31,904.68

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5.36 ถึง 8.44 455-5601 22.0 1 หน่วย

฿ 36,876.22

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5.70 ถึง 9.13 455-5619 25.1 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1