(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ฟ้าα # 3000

แผ่น ฟ้าα # 3000

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 247.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BSA-1010
BSA-1818
BSA-1827
BSA-1836
BSA-2727
BSA-2736
BSA-2754
BSA-3636
BSA-3645
BSA-3654
BSA-4545
BSA-4554
BSA-5454
BSA-5472
BSA-5490
BSA-7272
BSA-7290
BSA-9090
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว
(ม.)
จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,329.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.81 × 9.81 44 232-1947 15500 1 ชิ้น

฿ 247.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.71 × 1.71 8 232-1815 500 1 ชิ้น

฿ 361.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.71 × 2.61 10 232-1823 800 1 ชิ้น

฿ 466.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.71 × 3.51 12 232-1831 1000 1 ชิ้น

฿ 519.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2.62 × 2.62 12 232-1840 1200 1 ชิ้น

฿ 640.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2.62 × 3.51 14 232-1858 1500 1 ชิ้น

฿ 1,047.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2.62 × 5.31 18 360-0424 2300 1 ชิ้น

฿ 841.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.51 × 3.52 16 232-1866 2000 1 ชิ้น

฿ 1,148.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.52 × 4.41 18 360-0432 2500 1 ชิ้น

฿ 1,181.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.52 × 5.31 20 232-1874 3000 1 ชิ้น

฿ 1,344.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 4.38 × 4.41 20 232-1882 3200 1 ชิ้น

฿ 1,529.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 4.38 × 5.31 22 232-1891 3800 1 ชิ้น

฿ 1,912.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.29 × 5.31 24 232-1904 4500 1 ชิ้น

฿ 2,402.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.29 × 7.11 28 232-1912 6000 1 ชิ้น

฿ 3,203.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.29 × 8.91 32 360-0441 7500 1 ชิ้น

฿ 3,506.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.11 × 7.11 32 232-1921 8000 1 ชิ้น

฿ 4,145.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.11 × 8.91 36 232-1939 10000 1 ชิ้น

฿ 6,560.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 8.91 × 8.91 40 360-0459 12600 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แผ่นรองพื้น
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรง
    ชนิดพับได้
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • ความหนาที่นั่ง(มิลลิเมตร)
    0.25
  • คุณสมบัติ
    แผ่น ที่มีการบิดงอและด้านซ้ายใน แพทเทิร์น ปกติวัสดุ เคลือบมีความหนาเบาและแข็งแรงสามารถใช้ในพื้นที่เย็นและในความร้อนที่รุนแรง
  • การใช้งาน
    แผ่นป้องกัน ฝาครอบป้องกัน สำหรับสถานที่ก่อสร้างในร่มและกลางแจ้งแผ่น สำหรับอุตสาหกรรมป่าไม้เกษตรและการประมง
  • ความทนต่อแรงดึง
    แนวตั้ง 520 N / 5 ซม. แนวนอน 500 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความทนทาน
    ประมาณ 1 ปี
  • วัสดุ/ แผ่น
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ/ แหวนร้อยสาย
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

# 3000 แผ่นรองพื้น รุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· แผ่น ประเภทการใช้งานระยะกลางซึ่งการบิดงอและผ้าได้รับการทอใน แพทเทิร์น ปกติ
· วัสดุ ลามิเนตมีความหนาและแข็งแรง
สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่เย็นและร้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประสิทธิภาพเป็น วัสดุ คลุมสำหรับป้องกันฝนและซ่อมแซมหลังคา
·สะดวกในการบ่มฝ้าเพดานผนังและ พื้น ผิวในงานวิศวกรรมโยธางานอาคารการก่อสร้าง ฯลฯ

รหัสรุ่น
BSA-1010
BSA-1818
BSA-1827
BSA-1836
BSA-2727
BSA-2736
BSA-2754
BSA-3636
BSA-3645
BSA-3654
BSA-4545
BSA-4554
BSA-5454
BSA-5472
BSA-5490
BSA-7272
BSA-7290
BSA-9090
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว
(ม.)
จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,329.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.81 × 9.81 44 232-1947 15500 1 ชิ้น

฿ 247.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.71 × 1.71 8 232-1815 500 1 ชิ้น

฿ 361.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.71 × 2.61 10 232-1823 800 1 ชิ้น

฿ 466.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.71 × 3.51 12 232-1831 1000 1 ชิ้น

฿ 519.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2.62 × 2.62 12 232-1840 1200 1 ชิ้น

฿ 640.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2.62 × 3.51 14 232-1858 1500 1 ชิ้น

฿ 1,047.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2.62 × 5.31 18 360-0424 2300 1 ชิ้น

฿ 841.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.51 × 3.52 16 232-1866 2000 1 ชิ้น

฿ 1,148.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.52 × 4.41 18 360-0432 2500 1 ชิ้น

฿ 1,181.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.52 × 5.31 20 232-1874 3000 1 ชิ้น

฿ 1,344.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 4.38 × 4.41 20 232-1882 3200 1 ชิ้น

฿ 1,529.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 4.38 × 5.31 22 232-1891 3800 1 ชิ้น

฿ 1,912.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.29 × 5.31 24 232-1904 4500 1 ชิ้น

฿ 2,402.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.29 × 7.11 28 232-1912 6000 1 ชิ้น

฿ 3,203.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.29 × 8.91 32 360-0441 7500 1 ชิ้น

฿ 3,506.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.11 × 7.11 32 232-1921 8000 1 ชิ้น

฿ 4,145.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.11 × 8.91 36 232-1939 10000 1 ชิ้น

฿ 6,560.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 8.91 × 8.91 40 360-0459 12600 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น แผ่น ชนิดใช้งานระยะกลางที่สามารถใช้สำหรับ อุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธาและการเกษตรอย่างกว้างขวาง

การใช้

● การ คลุม สนาม เช่นการถอดฝนและการซ่อมหลังคา

สเปค

● สี: สีน้ำเงิน
● ความหนา: 0.25 มม
● ความทนต่อแรงดึง: แนวตั้ง 520 N / 5 ซม. แนวนอน 500 N / 5 ซม
● ระยะเวลา ความอดทน: ประมาณ 1 ปี

วัสดุ

● แผ่น: โพลีเอทิลีน (PE)
● ตาไก่: อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.)