(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาเลทพลาสติก น้ำหนักเบา/ ชนิดใช้งานทั่วไป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,505.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SK-D4-1012-2-BL
SK-D4-1112-3-BL
SK-D4-1212-2-BL
SK-D4-811-3-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Frontage (มม.) ความลึก (mm) สี ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ มวล
(กิโลกรัม)
รายละเอียด วัสดุ จำนวนเนื้อหา

฿ 9,567.71

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1203 1002 ฟ้าอ่อน 95 260 95 459-3898 ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อมขนาดทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ยาและคลังสินค้าในห้องเย็น 17.8 - 1 ชิ้น

฿ 6,595.73

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1100 ฟ้าอ่อน 88 260 88 459-4037 ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อม 12.2 - 1 ชิ้น

฿ 6,876.94

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1200 ฟ้าอ่อน 89 260 89 459-4045 ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อม 13.1 - 1 ชิ้น

฿ 5,505.16

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 800 สีดำ 90 220 90 452-9341 ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อม 9.8 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เสื่อ
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.)
    4000
  • สเปค
    ฟีด 4 ทิศทาง
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    1000
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    150
  • พิมพ์รายละเอียด
    ด้านเดียวสี่ทาง
  • ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    260
  • ความกว้างของ บล็อค กลาง(มิลลิเมตร)
    190
  • อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน
    รถบรรทุก ลากพาเลท / รถยก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

พาเลทเอนกประสงค์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้ลิฟท์มือและรูปร่างของหน้าดาดฟ้าและด้านหลังแตกต่างกัน
[คุณสมบัติ]
·พาเลทที่มีน้ำหนักเบากว่าแบบสองด้านและยังสามารถใช้กับ รถโฟล์คลิฟท์ ได้
·รูปแบบทางเดียวหลายประเภทสำหรับการใช้งานในต่างประเทศก็มี รูปทรง เช่นกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆได้ในครั้งเดียว
·ใช้เพื่อป้องกันการยุบตัวเมื่อวางซ้อนกัน
·ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการทำให้ พาเลท เป็นประเภทเดียวกันทั้งหมด

รหัสรุ่น
SK-D4-1012-2-BL
SK-D4-1112-3-BL
SK-D4-1212-2-BL
SK-D4-811-3-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Frontage (มม.) ความลึก (mm) สี ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ มวล
(กิโลกรัม)
รายละเอียด วัสดุ จำนวนเนื้อหา

฿ 9,567.71

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1203 1002 ฟ้าอ่อน 95 260 95 459-3898 ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อมขนาดทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ยาและคลังสินค้าในห้องเย็น 17.8 - 1 ชิ้น

฿ 6,595.73

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1100 ฟ้าอ่อน 88 260 88 459-4037 ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อม 12.2 - 1 ชิ้น

฿ 6,876.94

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1200 ฟ้าอ่อน 89 260 89 459-4045 ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อม 13.1 - 1 ชิ้น

฿ 5,505.16

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 800 สีดำ 90 220 90 452-9341 ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อม 9.8 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1