(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซันโค พาเลทพลาสติก SK-D4-1111

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 8,080.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SK-D4-1111-2S-BK
SK-D4-1111-12-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัสดุ (ตัวเครื่อง) สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
รายละเอียด วัสดุ จำนวนเนื้อหา

฿ 8,080.33

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน โพลีโพรพีลีน (PP) สีดำ 459-3995 14.8 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) 1 ชิ้น

฿ 10,497.42

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน โพลีเอทิลีน (PE) ฟ้าอ่อน 459-3961 17.9 - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • Frontage (มม.)
    1100
  • ความลึก (mm)
    1100
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เสื่อ
  • โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.)
    4000
  • สเปค
    ฟีด 4 ทิศทาง
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    1000
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    150
  • พิมพ์รายละเอียด
    ด้านเดียวสี่ทาง
  • ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    260
  • ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง(มิลลิเมตร)
    88
  • ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก)(มิลลิเมตร)
    260
  • ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง(มิลลิเมตร)
    88
  • ความกว้างของ บล็อค กลาง(มิลลิเมตร)
    190
  • คุณสมบัติ
    ด้านหลังมี รูปทรง กริดสำหรับแฮนด์ลิฟท์และรูระบายสำหรับ ลูกล้อ ส้อมJIS จัดเป็น "พาเลทดึง" แบบรวม สำหรับการขนส่งระหว่างรูปแบบ
  • อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน
    แฮนด์ลิฟท์รถโฟล์คลิฟท์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้านหลังมีรูปร่างคล้ายไม้กางเขนและมีรูบรรเทา ลูกล้อ ส้อมเพื่อความสะดวกในการใช้มือยก
·ระบุโดยมาตรฐาน JIS ว่าเป็น "พาเลทพูล" สำหรับ การ ขนส่ง แบบรวม การ

รหัสรุ่น
SK-D4-1111-2S-BK
SK-D4-1111-12-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัสดุ (ตัวเครื่อง) สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
รายละเอียด วัสดุ จำนวนเนื้อหา

฿ 8,080.33

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน โพลีโพรพีลีน (PP) สีดำ 459-3995 14.8 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) 1 ชิ้น

฿ 10,497.42

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน โพลีเอทิลีน (PE) ฟ้าอ่อน 459-3961 17.9 - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1