(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SB-60-O |
SB-80-O |
SB-100-O |
SB-120 |
SB-140 |
SB-160-O |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54,882.00 ฿ 50,491.44 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 20 วัน | แรงดึง:1,500 / ตลับลูกปืนเรเดียล:1800 | 668 | 570 | 456-8516 | 15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 67,644.00 ฿ 58,342.95 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:2,000 / ตลับลูกปืนเรเดียล:2400 | 868 | 770 | 456-8524 | 19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 84,660.00 ฿ 73,019.25 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:2,500 / ตลับลูกปืนเรเดียล:3000 | 1068 | 970 | 456-8478 | 23 | 1 ชิ้น | ||
฿ 105,931.00 ฿ 91,365.49 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:3,000 / ตลับลูกปืนเรเดียล:3600 | 1268 | 1170 | 456-8486 | 27 | 1 ชิ้น | ||
฿ 127,203.00 ฿ 103,263.40 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:3,500 / ตลับลูกปืนเรเดียล:4100 | 1468 | 1370 | 456-8494 | วันที่ 31 | 1 ชิ้น | ||
฿ 148,474.00 ฿ 120,531.19 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:4,000 / ตลับลูกปืนเรเดียล:4500 | 1668 | 1570 | 456-8508 | 35 | 1 ชิ้น |
โต๊ะหมุนพาเลทที่สามารถรวมเข้ากับเครื่องจักรเพื่อทดแทนตลับลูกปืนและสามารถใช้ในแนวตั้งได้
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำการหมุนสูงพร้อมแกว่งตามแนวแกน 1.5 มม. หรือน้อยกว่าและแกว่งบนพื้นผิว 2.0 มม. หรือน้อยกว่า
· เลือกจาก 6 ขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการเปลี่ยนทิศทางของสายพานลำเลียง
· แบบจิ๊กขนาดใหญ่
รหัสรุ่น |
---|
SB-60-O |
SB-80-O |
SB-100-O |
SB-120 |
SB-140 |
SB-160-O |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54,882.00 ฿ 50,491.44 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 20 วัน | แรงดึง:1,500 / ตลับลูกปืนเรเดียล:1800 | 668 | 570 | 456-8516 | 15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 67,644.00 ฿ 58,342.95 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:2,000 / ตลับลูกปืนเรเดียล:2400 | 868 | 770 | 456-8524 | 19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 84,660.00 ฿ 73,019.25 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:2,500 / ตลับลูกปืนเรเดียล:3000 | 1068 | 970 | 456-8478 | 23 | 1 ชิ้น | ||
฿ 105,931.00 ฿ 91,365.49 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:3,000 / ตลับลูกปืนเรเดียล:3600 | 1268 | 1170 | 456-8486 | 27 | 1 ชิ้น | ||
฿ 127,203.00 ฿ 103,263.40 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:3,500 / ตลับลูกปืนเรเดียล:4100 | 1468 | 1370 | 456-8494 | วันที่ 31 | 1 ชิ้น | ||
฿ 148,474.00 ฿ 120,531.19 |
TURN RINGS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แรงดึง:4,000 / ตลับลูกปืนเรเดียล:4500 | 1668 | 1570 | 456-8508 | 35 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง