(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C2-032U-FS |
C2-032U-MB |
C2-032U-SP |
C2-045U-FS |
C2-045U-MB |
C2-045U-SP |
C2-060U-FS |
C2-060U-MB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อื่น ๆ | กว้าง x ยาว (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดประเภท | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ | สเปค | วัสดุ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.17 |
BROOM SPARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตัวเลือก | - | อะไหล่พร้อมขา เหล็กยึด แบน | 330 | 150 | 359-7547 | C2-032U-MB อะไหล่ | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 372.85 |
BROOMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 330 × 1300 | ตัวผลิตภัณฑ์ | - | 540 | 000-2097 | - | มือจับ/ หัว:ไม้ ธรรมชาติขนแปรง:โพลีโพรพีลีน (PP) 80% / PET 10% / ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 249.53 |
BROOMSPARES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ตัวเลือก | - | ไม่มีอุปกรณ์โลหะสำรอง | 330 | 115 | 000-2101 | - | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 324.65 |
BROOM SPARES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ตัวเลือก | - | อะไหล่พร้อมขา เหล็กยึด แบน | 460 | 190 | 359-7555 | อะไหล่ C2-045U-MB | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 546.93 |
BROOMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 460 × 1400 | ตัวผลิตภัณฑ์ | - | 680 | 000-2119 | - | มือจับ/ หัว:ไม้ ธรรมชาติขนแปรง:โพลีโพรพีลีน (PP) 80% / PET 10% / ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 411.15 |
BROOMSPARES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเลือก | - | ไม่มีอุปกรณ์โลหะสำรอง | 460 | 155 | 000-2127 | - | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 469.58 |
BROOM SPARES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตัวเลือก | - | อะไหล่พร้อมขา เหล็กยึด แบน | 630 | 275 | 370-0861 | อะไหล่ C2-060U-MB | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 730.64 |
BROOMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 630 × 1400 | ตัวผลิตภัณฑ์ | - | 730 | 370-0879 | - | มือจับ/ หัว:ไม้ ธรรมชาติขนแปรง:โพลีโพรพีลีน (PP) 80% / PET 10% / ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น |
ไม้กวาดรุ่นนี้มี มือจับ ทำจากไม้ จับ กระชับมือ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ขน ม้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกวาด
· มือจับ หมุนได้ 180 องศา
·ใช้ วัสดุ จากธรรมชาติ
* เนื่องจาก วัสดุ จากธรรมชาติสีของ ผลิตภัณฑ์ จริงอาจแตกต่างจากรูปถ่ายที่ให้ไว้
· วัสดุ - ที่ มือจับ / เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขนแปรง:PP 80%, PET 10%, ขนม้า 10%
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการทำความสะอาดภายในอาคารรวมถึงการปูกระเบื้องพื้น ทำจากไม้ หินและพื้น คอนกรีต
รหัสรุ่น |
---|
C2-032U-FS |
C2-032U-MB |
C2-032U-SP |
C2-045U-FS |
C2-045U-MB |
C2-045U-SP |
C2-060U-FS |
C2-060U-MB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อื่น ๆ | กว้าง x ยาว (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดประเภท | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ | สเปค | วัสดุ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.17 |
BROOM SPARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตัวเลือก | - | อะไหล่พร้อมขา เหล็กยึด แบน | 330 | 150 | 359-7547 | C2-032U-MB อะไหล่ | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 372.85 |
BROOMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 330 × 1300 | ตัวผลิตภัณฑ์ | - | 540 | 000-2097 | - | มือจับ/ หัว:ไม้ ธรรมชาติขนแปรง:โพลีโพรพีลีน (PP) 80% / PET 10% / ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 249.53 |
BROOMSPARES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ตัวเลือก | - | ไม่มีอุปกรณ์โลหะสำรอง | 330 | 115 | 000-2101 | - | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 324.65 |
BROOM SPARES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ตัวเลือก | - | อะไหล่พร้อมขา เหล็กยึด แบน | 460 | 190 | 359-7555 | อะไหล่ C2-045U-MB | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 546.93 |
BROOMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 460 × 1400 | ตัวผลิตภัณฑ์ | - | 680 | 000-2119 | - | มือจับ/ หัว:ไม้ ธรรมชาติขนแปรง:โพลีโพรพีลีน (PP) 80% / PET 10% / ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 411.15 |
BROOMSPARES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเลือก | - | ไม่มีอุปกรณ์โลหะสำรอง | 460 | 155 | 000-2127 | - | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 469.58 |
BROOM SPARES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตัวเลือก | - | อะไหล่พร้อมขา เหล็กยึด แบน | 630 | 275 | 370-0861 | อะไหล่ C2-060U-MB | เปลือก:ไม้ ธรรมชาติ ขน:โพลีโพรพีลีน (PP) 80%, PET 10%, ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น | ||
฿ 730.64 |
BROOMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 630 × 1400 | ตัวผลิตภัณฑ์ | - | 730 | 370-0879 | - | มือจับ/ หัว:ไม้ ธรรมชาติขนแปรง:โพลีโพรพีลีน (PP) 80% / PET 10% / ขน ม้า 10% | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง