(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ ต่อแบบอ่อน 3- ขาพิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,092.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TKC15-103PSGN
TKC15-103PSO
TKC15-103PSVI
TKC15-103PSY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,092.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 326-5846 1 ชิ้น

฿ 1,092.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ส้ม 326-5838 1 ชิ้น

฿ 1,092.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 1 วัน สีม่วง 326-5820 1 ชิ้น

฿ 1,092.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง 326-5854 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า(ม.)
    10
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.5
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า(ค)
    2
  • มวล(กิโลกรัม)
    1.3
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    15
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า
    VCT อ่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพ่วง ที่มีส่วนของก๊อกแบ่งออกเป็น 3 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
·สายอ่อนที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว
·สามารถใช้งานได้สูงสุด 1,500 W
· อุปกรณ์สายไฟ คือ S-VCT 1.25 mm² x 2 คอร์/แกน
· วัสดุ:เรซินไวนิลคลอไรด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย สายส่งกำลัง

รหัสรุ่น
TKC15-103PSGN
TKC15-103PSO
TKC15-103PSVI
TKC15-103PSY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,092.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 326-5846 1 ชิ้น

฿ 1,092.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ส้ม 326-5838 1 ชิ้น

฿ 1,092.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 1 วัน สีม่วง 326-5820 1 ชิ้น

฿ 1,092.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง 326-5854 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ประเภทการแตะแบ่งออกเป็น 3 ทิศทาง
● เนื่องจากเป็นรหัสที่อ่อนรหัสจึงไม่แข็งในฤดูหนาว
● มีให้รวมสูงสุด 1500W
● ขดลวด S-VCT1.25 mm2 x 2 แกน

สเปค

● ความยาวสายไฟ (m): 10
● ความหนาของสายไฟ (mm2): 1.25
● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 2
● SPQ (ชิ้น): 20
● ประเภท ขดลวด: VCT นุ่ม