(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องผสม/มิกเซอร์ ปูนขนาดใหญ่ (สำหรับปูน)

เครื่องผสม/มิกเซอร์ ปูนขนาดใหญ่ (สำหรับปูน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 351,837.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMM-6 SALE
TMM-8 SALE
TMM-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) ความจุโดยละเอียด
(L)
เอาต์พุต
(กิโลวัตต์)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 351,837.00

฿ 285,621.28

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 200 ถึง 299 200 1.5 1270 1070 1200 1000 480 4983042130866 411-5937 200000 1 หน่วย

฿ 507,573.00

฿ 412,047.76

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 300 ถึง 399 330 3.7 1250 1150 1310 1160 550 4983042130880 411-5945 380000 1 หน่วย

฿ 693,361.00

฿ 562,870.46

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 400 ถึง 499 430 5.5 1325 1250 1370 1250 610 4983042130897 411-5899 450000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับครก
  • อัตราเร็วในการหมุน (50/60 hz)(รอบต่อนาที)
    33/40
  • คุณสมบัติ
    ตัวปรับความสูง (หน้าแปลน) ติดตั้งอยู่บนส่วนบนของถังดังนั้นคุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและป้องกันการหก
  • ใช้
    สำหรับการนวดปูน, ผง, ปุ๋ย, อาหารสัตว์, ฯลฯ
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    5
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 200 V / 1.5 kW
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากส่วนบนของ ดรัม/ถังน้ำมัน มี ปีกหมวก คุณจึงสามารถป้องกันน้ำหกระหว่างการนวดและทำงานได้อย่างราบรื่น

รหัสรุ่น
TMM-6 SALE
TMM-8 SALE
TMM-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) ความจุโดยละเอียด
(L)
เอาต์พุต
(กิโลวัตต์)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 351,837.00

฿ 285,621.28

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 200 ถึง 299 200 1.5 1270 1070 1200 1000 480 4983042130866 411-5937 200000 1 หน่วย

฿ 507,573.00

฿ 412,047.76

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 300 ถึง 399 330 3.7 1250 1150 1310 1160 550 4983042130880 411-5945 380000 1 หน่วย

฿ 693,361.00

฿ 562,870.46

MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 400 ถึง 499 430 5.5 1325 1250 1370 1250 610 4983042130897 411-5899 450000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1