(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TMM-2UD |
TMM-2.8UDB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่น รายละเอียด | ความจุโดยละเอียด (L) |
เอาต์พุต (กิโลวัตต์) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณการนวด (L) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137,806.00 ฿ 111,870.91 |
MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปริมาณการผสมชนิด L 60 | 60 | 0.4 | 690 | 1050 | 600 | 330 | 4983042130859 | 411-5929 | 60 | มอเตอร์ ชนิดปรับเกียร์ 100 V / 400 W | 60000 | 1 หน่วย | ||
฿ 153,469.00 ฿ 124,586.13 |
MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปริมาณการผสม 80 L ชนิด | 80 | 0.75 | 750 | 1040 | 660 | 340 | - | 411-5911 | 80 | มอเตอร์ ชนิดปรับเกียร์ 100 V / 750 W | 75000 | 1 หน่วย |
ถังสเตนเลสสตีล (SUS430) ป้องกันสนิมและลดการสะสมของปูน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TMM-2UD |
TMM-2.8UDB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่น รายละเอียด | ความจุโดยละเอียด (L) |
เอาต์พุต (กิโลวัตต์) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณการนวด (L) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137,806.00 ฿ 111,870.91 |
MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปริมาณการผสมชนิด L 60 | 60 | 0.4 | 690 | 1050 | 600 | 330 | 4983042130859 | 411-5929 | 60 | มอเตอร์ ชนิดปรับเกียร์ 100 V / 400 W | 60000 | 1 หน่วย | ||
฿ 153,469.00 ฿ 124,586.13 |
MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปริมาณการผสม 80 L ชนิด | 80 | 0.75 | 750 | 1040 | 660 | 340 | - | 411-5911 | 80 | มอเตอร์ ชนิดปรับเกียร์ 100 V / 750 W | 75000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง