(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องผสม/มิกเซอร์ ยาแนว (สำหรับยาแนว) -0.75 กิโลวัตต์

เครื่องผสม/มิกเซอร์ ยาแนว (สำหรับยาแนว) -0.75 กิโลวัตต์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SL-50N

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับยาแนว
  • ความจุ (L)
    1 ถึง 49
  • ความจุโดยละเอียด(L)
    40
  • อัตราเร็วในการหมุน (50/60 hz)(รอบต่อนาที)
    620/750
  • เอาต์พุต(กิโลวัตต์)
    0.75
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    900
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    510
  • ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร)
    790
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน(มิลลิเมตร)
    450
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    500
  • รหัสของทรัสโก้
    465-3521
  • คุณสมบัติ
    สามารถผสมได้อย่างรวดเร็วหลังจากใส่ วัสดุ ตัวเครื่อง น้ำหนักเบาจึงเคลื่อนย้าย / ติดตั้งได้ง่าย โครงสร้างนั้นง่ายดังนั้นการดำเนินการและ งานซ่อมบำรุง จึงง่าย ประสิทธิภาพสูงในราคาต่ำ ด้วยการ์ดความปลอดภัย
  • ใช้
    การผสมปูนที่ไม่หดตัว การผสม วัสดุ ปรับระดับด้วยตนเอง การผสมนมซีเมนต์
  • ความยาว สายพาวเวอร์
    3m
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    หนึ่งเฟส 100 V
  • มวล(ก.)
    55000
รหัสรุ่น
SL-50N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 87,566.79

฿ 69,396.68

CIVIL WORK MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับยาแนว
  • ความจุ (L)
    1 ถึง 49
  • ความจุโดยละเอียด(L)
    40
  • อัตราเร็วในการหมุน (50/60 hz)(รอบต่อนาที)
    620/750
  • เอาต์พุต(กิโลวัตต์)
    0.75
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    900
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    510
  • ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร)
    790
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน(มิลลิเมตร)
    450
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    500
  • รหัสของทรัสโก้
    465-3521
  • คุณสมบัติ
    สามารถผสมได้อย่างรวดเร็วหลังจากใส่ วัสดุ ตัวเครื่อง น้ำหนักเบาจึงเคลื่อนย้าย / ติดตั้งได้ง่าย โครงสร้างนั้นง่ายดังนั้นการดำเนินการและ งานซ่อมบำรุง จึงง่าย ประสิทธิภาพสูงในราคาต่ำ ด้วยการ์ดความปลอดภัย
  • ใช้
    การผสมปูนที่ไม่หดตัว การผสม วัสดุ ปรับระดับด้วยตนเอง การผสมนมซีเมนต์
  • ความยาว สายพาวเวอร์
    3m
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    หนึ่งเฟส 100 V
  • มวล(ก.)
    55000

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผสมได้อย่างรวดเร็วหลังจากโหลด วัสดุ
·ตัวเครื่อง
·โครงสร้างที่เรียบง่ายสำหรับการใช้งานและทำความสะอาดง่าย
·ประสิทธิภาพสูง แต่ต้นทุนต่ำ
·มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับผสมปูนไม่หดตัว
·สำหรับผสม วัสดุ ปรับระดับตัวเอง
·สำหรับผสมนมซีเมนต์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SL-50N

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับยาแนว
  • ความจุ (L)
    1 ถึง 49
  • ความจุโดยละเอียด(L)
    40
  • อัตราเร็วในการหมุน (50/60 hz)(รอบต่อนาที)
    620/750
  • เอาต์พุต(กิโลวัตต์)
    0.75
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    900
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    510
  • ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร)
    790
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน(มิลลิเมตร)
    450
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    500
  • รหัสของทรัสโก้
    465-3521
  • คุณสมบัติ
    สามารถผสมได้อย่างรวดเร็วหลังจากใส่ วัสดุ ตัวเครื่อง น้ำหนักเบาจึงเคลื่อนย้าย / ติดตั้งได้ง่าย โครงสร้างนั้นง่ายดังนั้นการดำเนินการและ งานซ่อมบำรุง จึงง่าย ประสิทธิภาพสูงในราคาต่ำ ด้วยการ์ดความปลอดภัย
  • ใช้
    การผสมปูนที่ไม่หดตัว การผสม วัสดุ ปรับระดับด้วยตนเอง การผสมนมซีเมนต์
  • ความยาว สายพาวเวอร์
    3m
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    หนึ่งเฟส 100 V
  • มวล(ก.)
    55000
รหัสรุ่น
SL-50N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 87,566.79

฿ 69,396.68

CIVIL WORK MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1