(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องผสมปูนกำลังไฟออก (kW) 0.4

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 79,186.21 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PM-15N SALE
PM-20NH2 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุโดยละเอียด
(L)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 79,186.21

฿ 58,859.11

CIVIL WORK MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 50 690 680 730 640 (บนสุด) ถึง 500 (ล่างสุด) 465-3441 57000

฿ 90,530.65

฿ 67,535.86

CIVIL WORK MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 60 770 920 990 640 465-3459 65000

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับครก
  • ความจุ (L)
    50 ถึง 99
  • อัตราเร็วในการหมุน (50/60 hz)(รอบต่อนาที)
    40/48
  • เอาต์พุต(กิโลวัตต์)
    0.4
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    270
  • คุณสมบัติ
    มอเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด มุมกลมของถังผสมทำให้ผสมได้อย่างดาย มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย
  • ใช้
    สำหรับผสมปูน (ปูน + ทราย + น้ำ)
  • ความยาว สายพาวเวอร์
    3m
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    หนึ่งเฟส 100 V

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด
· ถังปูนทรงกลมเพื่อให้ผสมปูนได้อย่างทั่วถึง
· มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผสมปูนก่อสร้าง แป้ง ปุ๋ย อาหารสัตว์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
PM-15N SALE
PM-20NH2 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุโดยละเอียด
(L)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดรัม/ถังน้ำมัน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 79,186.21

฿ 58,859.11

CIVIL WORK MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 50 690 680 730 640 (บนสุด) ถึง 500 (ล่างสุด) 465-3441 57000

฿ 90,530.65

฿ 67,535.86

CIVIL WORK MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 60 770 920 990 640 465-3459 65000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีระบบรักษาความปลอดภัย

การใช้งาน

● ผสมปูน (ซีเมนต์ + ทราย + น้ำ)
● ผสมดินและปุ๋ย

รายละเอียดจำเพาะ

● เอาต์พุต (kW): 0.4
● การหมุนเป็นจำนวนรอบต่อนาที (50/60 Hz): 40/48
● SPQ (ชิ้น): 1
● แหล่งจ่ายไฟ : เฟสเดียว 100 V
● ความยาว สายพาวเวอร์: 3 ม.