(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลั่ว โปแลนด์ (001577)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
000802
001577
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทขอบ ใบมีดลบคม (เฉพาะ พลั่ว ) ความกว้างขอบ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวขอบ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,384.94

SHOVELS 1 ชิ้น 10 วัน รูปทรง แบบกลม 232 292 382-0084 1800 1 ชิ้น

฿ 1,455.67

SHOVELS 1 ชิ้น 12 วัน แบบเหลี่ยม 255 300 382-0122 2000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    พลั่ว
  • ความยาวรวม (มม.)
    900 ถึง 999
  • วัสดุ ขอบ ใบมีดลบคม
    แผ่นเหล็กกล้า พลั่ว
  • มือจับ วัสดุ
    ไม้
  • คุณสมบัติ
    หัว ถูกรักษาด้วยความร้อนด้วยการ การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว การขัดเงา
  • ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร)
    1.6
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัว ได้รับการอบ ชุบ ด้วยความร้อนด้วยการ การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว
· หัว ได้รับการขัดเงาเพื่อให้แยกออกจาก สายดิน ได้ดี

รหัสรุ่น
000802
001577
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทขอบ ใบมีดลบคม (เฉพาะ พลั่ว ) ความกว้างขอบ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวขอบ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,384.94

SHOVELS 1 ชิ้น 10 วัน รูปทรง แบบกลม 232 292 382-0084 1800 1 ชิ้น

฿ 1,455.67

SHOVELS 1 ชิ้น 12 วัน แบบเหลี่ยม 255 300 382-0122 2000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1