1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ultraprecision brushless เครื่องขัดขนาดเล็ก ผู้เชี่ยวชาญ 500 แรงบิด มอเตอร์ (รหัสสินค้า)

NNI MICRO GRINDERS

Ultraprecision brushless เครื่องขัดขนาดเล็ก ผู้เชี่ยวชาญ 500 แรงบิด มอเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,475.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ให้การ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ เหมาะสมที่สุดพร้อมกับ ฟังก์ชั่น สวิตช์ เปิด / ปิด

รหัสสินค้า
ENK500T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,475.00

฿ 18,780.00

NNI MICRO GRINDERS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก อุปกรณ์เสริม ไม่มี เอาต์พุต สูงสุด(W) 200
ขนาด มอเตอร์(มิลลิเมตร) 28.4 × 121.47 แรงบิด สูงสุด(cN · m) 8.7 รหัสของทรัสโก้ -
สเปค อุปกรณ์ควบคุม รองรับการใช้งาน: NE96; ความยาวสายไฟ: 1.5 ม มวล(ก.) 160

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ENK500T ในชุด Ultraprecision brushless เครื่องขัดขนาดเล็ก ผู้เชี่ยวชาญ 500 แรงบิด มอเตอร์