1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แรงบิด วิวัฒนาการ EMAX (รหัสสินค้า)

NNI MICRO GRINDERS

คลองเลื่อย แรงบิด วิวัฒนาการ EMAX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,438.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย มี แรงบิด สูงกว่า รุ่นมาตรฐาน
·สามารถปรับ อัตราเร็วในการหมุน ได้ด้วย "จอแสดงผลดิจิตอล"
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วอัตโนมัติ (ตั้งค่าความเร็วคงที่เมื่อผู้ปฏิบัติงานใช้ ตัวควบคุม แป้นเหยียบ)
·ติดตั้งมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่านโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่าน (ไม่ต้องบำรุงรักษา)

รหัสสินค้า
EV250-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 47,438.71

NNI MICRO GRINDERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ แบบเป็นชุด ประเภท ประเภทหมุน จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) 1,000 ถึง25000
อุปกรณ์เสริม มี การใช้พลังงาน(W) 28 แรงดันขาเข้า(V) 100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
แรงบิด สูงสุด(cN · m) 4.8 รหัสของทรัสโก้ 463-0718 สเปค กลไก กันฝุ่นแบบพิเศษ (PAT); มวล มอเตอร์ : 239 กรัม
อุปกรณ์เสริม ที่วาง โฮลเดอร์; ขาตั้ง ด้ามจับ; สายพาวเวอร์; ประแจ; ประแจ ขาพิน ประแจรูปตัวแอล มวล(กรัม / ชุด) 2200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EV250-100 ในชุด คลองเลื่อย แรงบิด วิวัฒนาการ EMAX