(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจเลื่อน กว้าง

ประแจเลื่อน กว้าง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 403.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TRMW-24
TRMW-30
TRMW-36
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
สี รหัสของทรัสโก้

฿ 403.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 155 100 สีเหลือง 352-7212

฿ 466.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 203 185 สีแดง 352-7221

฿ 558.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36 244 275 สีน้ำเงิน 352-7239

สเปค พื้นฐาน

  • คุณสมบัติ
    แบบ ชนิดกว้าง มีขนาดใหญ่กว่า มาตรฐาน JIS หนึ่งขนาด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แบบ ชนิดกว้าง มีขนาดใหญ่กว่า มาตรฐาน JIS หนึ่งขนาด
· น้ำหนักเบา ชนิดบางความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่าช่วยลดความเมื่อยล้า
· ตัวจับชิ้นงาน มีรหัสสีเพื่อระบุขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการคลาย / ขัน น็อต ในพื้นที่แคบ

รหัสรุ่น
TRMW-24
TRMW-30
TRMW-36
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
สี รหัสของทรัสโก้

฿ 403.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 155 100 สีเหลือง 352-7212

฿ 466.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 203 185 สีแดง 352-7221

฿ 558.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36 244 275 สีน้ำเงิน 352-7239

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มาตรฐาน JIS เป็นหนึ่งในประเภทการเปิดกว้างที่กว้างขึ้น
● ส่วนกริพได้รับการตั้งค่าสำหรับสีเพื่อให้คุณสามารถระบุขนาดได้

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10