(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ ตัวจับชิ้นงาน (ชนิด ทนน้ำมัน )

สต๊อปเปอร์ ตัวจับชิ้นงาน (ชนิด ทนน้ำมัน )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 143.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGP-970-BK
TGP-970-GN
TGP-970-OR
TGP-970-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้

฿ 143.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 384-1359

฿ 149.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 384-1367

฿ 149.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม 384-1375

฿ 149.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 384-1383

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    970
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    23
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    30
  • ฝั่งตรงข้ามขนาด(มิลลิเมตร)
    0.5
  • วัสดุ
    ยางไนไตรล์ กาว อะคริลิค
  • คุณสมบัติ
    สามารถพันรอบ เครื่องมือ ก้านโยก อุปกรณ์ควบคุม และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ มี ประสิทธิภาพในการ กันลื่น
  • สเปค
    ด้วย เทป ปลาย เทป

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถพันรอบ เครื่องมือ ก้านโยก อุปกรณ์ควบคุม และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ มี ประสิทธิภาพในการ กันลื่น
·หนาเพียง 0.5 มม. จึงไม่รู้สึกไม่สบายตัวขณะถือ
· ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้ ยางไนไตรล์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับด้ามจับ เครื่องมือ คันโยกการทำงานของเครื่องจักรและ ด้ามจับ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่

รหัสรุ่น
TGP-970-BK
TGP-970-GN
TGP-970-OR
TGP-970-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้

฿ 143.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 384-1359

฿ 149.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 384-1367

฿ 149.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม 384-1375

฿ 149.00

MONKEY WRENCHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 384-1383

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หุ้ม เครื่องมือ ของคุณ ก้านโยก อุปกรณ์ควบคุม ง่ายและสามารถให้ เอ ฟเฟกต์ กันลื่น ได้
● ด้วยความหนาบางเพียง 0.5 มม. จึงไม่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเมื่อจับ
● ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมเพราะใช้ ยางไนไตรล์

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 970
● ความกว้าง (มม.): 30
● ความหนา (มม.): 0.5
● ด้วยปลาย เทป สำหรับ การรีด ขึ้น

วัสดุ

● ยางไนไตรล์ กาว อะคริลิค