1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ไร้สาย 10.8 V (รหัสสินค้า)

POWER TOOL

ไขควง ไร้สาย 10.8 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,250.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน ไขควง แบตเตอรี่
· แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
·แบตเตอรี่ขนาดพกพา ECP
· หัว กระทัดรัดมี เฟืองทดรอบ 2 สปี ด
·ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเบรค
· คลัทช์ แบบไม่ใช้คีย์ปรับ แรงบิด สอง สเตจ พร้อม ไฟ LED
·ไฟ LED สามดวงแสดงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

รหัสสินค้า
GSR10.8-2-LIH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,250.10

POWER TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 10.8 ประเภทชาร์จ น้ำหนัก(ก.) 950
ความจุการขุดเจาะ: ดอกสว่าน แบบตรง(mmφ) 10 ความจุการขุดเจาะ: เลื่อยเหล็ก โฮลซอว์(mmφ) 33 ความจุ: สกรู ให้แน่น(mmφ) 7
คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ช่วง หัวจับ เข้าใจ(mmφ) 1.0 ถึง 10 ความจุการขุดเจาะ: งานเหล็ก(mmφ) 10
ความจุการขุดเจาะ: งาน ไม้(mmφ) 19 รุ่น ผลิตภัณฑ์ สว่าน แบบชาร์จไฟได้ จำนวนรอบ(รอบ / นาที) 0 ถึง 350 / 1,300 นาที - 1
แรงบิดขันแน่น(n · m) 30 ( ตำแหน่ง ดอกสว่าน ) เวลาในการชาร์จ ประมาณ 15 นาที (แบน→ชาร์จเทอร์โบ 70%) ประมาณ 30 นาที (แบน→ชาร์จเต็ม)