(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น ภาชนะ route boy รุ่น 303PP เรซิ่น ชนิดแบน เข้ามุม (303PP-02)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
303PP-01
303PP-02
303PP-03
303PP-04
303PP-05
303PP-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,919.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 530 ถึง 630 × 330 ถึง 430 5300 1 หน่วย

฿ 4,033.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 630 ถึง 730 × 330 ถึง 430 5600 1 หน่วย

฿ 4,156.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 730 ถึง 830 × 330 ถึง 430 5800 1 หน่วย

฿ 4,033.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 530 ถึง 630 × 430 ถึง 530 5600 1 หน่วย

฿ 4,170.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 630 ถึง 730 × 430 ถึง 530 5800 1 หน่วย

฿ 4,271.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 730 ถึง 830 × 430 ถึง 530 6100 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถบรรทุก ภาชนะ
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    200
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    130
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • อ้างอิงประกอบ
    30 นาทีต่อ 1 ท่าน
  • สเปค ลูกล้อ
    โครงล้อหมุน 4 ชิ้น
  • สเปค หลัก ตัวเครื่อง
    ชนิดประกอบ
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน
  • วัสดุ มุม
    เรซิ่น
  • การเชื่อมต่อ วัสดุ บาร์
    เหล็กกล้า
  • คุณสมบัติ
    เป็นแบบแบนยืดได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผู้ให้บริการแบบขยายได้ ชนิดแบน
·ขนาดสามารถปรับได้ทีละ 10 มม. ภายใน เฟรม
·พื้นที่ ฐานรอง/แผ่นรอง กว้างให้เสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
·ขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับความยาวของแถบ คอนเนคเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โรงงานอาหารศูนย์กระจายสินค้า

รหัสรุ่น
303PP-01
303PP-02
303PP-03
303PP-04
303PP-05
303PP-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,919.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 530 ถึง 630 × 330 ถึง 430 5300 1 หน่วย

฿ 4,033.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 630 ถึง 730 × 330 ถึง 430 5600 1 หน่วย

฿ 4,156.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 730 ถึง 830 × 330 ถึง 430 5800 1 หน่วย

฿ 4,033.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 530 ถึง 630 × 430 ถึง 530 5600 1 หน่วย

฿ 4,170.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 630 ถึง 730 × 430 ถึง 530 5800 1 หน่วย

฿ 4,271.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 730 ถึง 830 × 430 ถึง 530 6100 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1