(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น ภาชนะ route boy รุ่น 602AL ชนิดอะลูมิเนียม (602AL-02)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
602AL-02
602AL-03
602AL-04
602AL-05
602AL-06
602AL-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,255.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 410 ถึง 510 × 310 ถึง 410 3700 1 หน่วย

฿ 5,356.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 310 ถึง 410 3800 1 หน่วย

฿ 5,449.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 310 ถึง 410 3900 1 หน่วย

฿ 5,356.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 410 ถึง 510 × 410 ถึง 510 3800 1 หน่วย

฿ 5,449.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 410 ถึง 510 3900 1 หน่วย

฿ 5,553.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 410 ถึง 510 4000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถบรรทุก ภาชนะ
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    200
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    120
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • อ้างอิงประกอบ
    30 นาทีต่อ 1 ท่าน
  • สเปค ลูกล้อ
    โครงล้อหมุน 4 ชิ้น
  • สเปค หลัก ตัวเครื่อง
    ชนิดประกอบ
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน
  • วัสดุ มุม
    อะลูมิเนียม
  • การเชื่อมต่อ วัสดุ บาร์
    อะลูมิเนียม
  • คุณสมบัติ
    กระเป๋าใส่ยางยืดทำจาก อะลูมิเนียม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อะลูมิเนียม ด อ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ ขยายได้
·ขนาดสามารถปรับได้ทีละ 10 มม. ภายใน เฟรม
·ขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับความยาวของแถบ คอนเนคเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โรงงานอาหาร
·โรงงานเคมี
·โรงงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสรุ่น
602AL-02
602AL-03
602AL-04
602AL-05
602AL-06
602AL-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,255.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 410 ถึง 510 × 310 ถึง 410 3700 1 หน่วย

฿ 5,356.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 310 ถึง 410 3800 1 หน่วย

฿ 5,449.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 310 ถึง 410 3900 1 หน่วย

฿ 5,356.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 410 ถึง 510 × 410 ถึง 510 3800 1 หน่วย

฿ 5,449.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 410 ถึง 510 3900 1 หน่วย

฿ 5,553.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 410 ถึง 510 4000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1