(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ สำหรับทำรัง (สำหรับอาหาร)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 952.45 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DN-12B2-DB/B
DN-22-DB/B
DN-27-DB/B
DN-30-DB/B
NF-M19-DB/B
NF-M22-DB/B
NF-M23P-DB/B
NF-M33-DB/B
NF-M33ASA-DB/B
NF-M35-DB/B
NF-M40-DB/B
NF-M43-DB/B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) พิมพ์รายละเอียด ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ 1 คุณสมบัติ 2 คุณสมบัติ 3 มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 952.45

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 300 400 152 12 ประเภท DN 336 252 133 - 411-0447 มันเป็นประเภทซ้อน (ซ้อน) ภาชนะ สองสี มันมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีและไม่ใช้พื้นที่เมื่อว่างเปล่า การทำรังตามสีจะลดความสูงทั้งหมดลง 1/2 ถึง 1/4 หมุน 180 องศา (สลับสี) เพื่อ วางซ้อนทับ กัน มีประโยชน์สำหรับการผลิตการจัดแสดงและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส่งทุกวัน 830 1 ชิ้น

฿ 1,177.29

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 362 545 164 22 ประเภท DN 470 315 141 - 376-2084 มันเป็นประเภทซ้อน (ซ้อน) ภาชนะ สองสี มันมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีและไม่ใช้พื้นที่เมื่อว่างเปล่า การทำรังตามสีจะลดความสูงทั้งหมดลง 1/2 ถึง 1/4 หมุน 180 องศา (สลับสี) เพื่อ วางซ้อนทับ กัน มีประโยชน์สำหรับการผลิตการจัดแสดงและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส่งทุกวัน 1200 1 ชิ้น

฿ 1,644.43

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 440 640 138 27 ประเภท DN 580 390 116 - 411-0455 มันเป็นประเภทซ้อน (ซ้อน) ภาชนะ สองสี มันมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีและไม่ใช้พื้นที่เมื่อว่างเปล่า การทำรังตามสีจะลดความสูงทั้งหมดลง 1/2 ถึง 1/4 หมุน 180 องศา (สลับสี) เพื่อ วางซ้อนทับ กัน มีประโยชน์สำหรับการผลิตการจัดแสดงและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส่งทุกวัน 1600 1 ชิ้น

฿ 1,436.26

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 362 545 218 30 ประเภท DN 471 316 195 - 411-0463 มันเป็นประเภทซ้อน (ซ้อน) ภาชนะ สองสี มันมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีและไม่ใช้พื้นที่เมื่อว่างเปล่า การทำรังตามสีจะลดความสูงทั้งหมดลง 1/2 ถึง 1/4 หมุน 180 องศา (สลับสี) เพื่อ วางซ้อนทับ กัน มีประโยชน์สำหรับการผลิตการจัดแสดงและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส่งทุกวัน 1400 1 ชิ้น

฿ 1,316.98

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 372 620 122 19 ประเภท NF 564 318 97 - 376-2238 - - - 1200 1 ชิ้น

฿ 1,538.45

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 462 716 99 22 ประเภท NF 648 408 79 ST-3 411-0471 - - - 1400 1 ชิ้น

฿ 1,386.45

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 356 564 175 23 ประเภท NF 499 295 150 - 376-2246 - - - 1500 1 ชิ้น

฿ 1,501.25

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 417 648 155 30 ประเภท NF 586 361 133 - 376-2254 - - - 1800 1 ชิ้น

฿ 1,370.95

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 417 648 103 19 ประเภท NF 586 361 81 ST-3 411-0480 - - - 1400 1 ชิ้น

฿ 1,498.25

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 462 716 139 33 ประเภท NF 645 405 119 ST-2 411-0498 - - - 1800 1 ชิ้น

฿ 1,575.80

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 463 623 198 43 ประเภท NF 564 404 177 - 376-2262 - - - 2000 1 ชิ้น

฿ 1,569.38

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 461 716 179 44 ประเภท NF 645 405 158 ST-2 411-0501 - - - 1900 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ 2 สีชนิดซ้อน (ซ้อนกัน)
·ประสิทธิภาพการจัดเก็บที่ยอดเยี่ยมและไม่ใช้พื้นที่ว่างเมื่อว่างเปล่า
·สามารถซ้อนกันเพื่อให้ได้ 1/2 ถึง 1/4 ของความสูงเดิมโดยจัดให้ตรงกับสีเดียวกัน
·สามารถวางซ้อนกันได้โดยการจัดเรียงสีต่างๆ
·เหมาะสำหรับการผลิตการจำหน่ายการจัดแสดงและการจัดเก็บอาหารสดและอาหารที่จัดส่งทุกวัน

รหัสรุ่น
DN-12B2-DB/B
DN-22-DB/B
DN-27-DB/B
DN-30-DB/B
NF-M19-DB/B
NF-M22-DB/B
NF-M23P-DB/B
NF-M33-DB/B
NF-M33ASA-DB/B
NF-M35-DB/B
NF-M40-DB/B
NF-M43-DB/B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) พิมพ์รายละเอียด ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ 1 คุณสมบัติ 2 คุณสมบัติ 3 มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 952.45

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 300 400 152 12 ประเภท DN 336 252 133 - 411-0447 มันเป็นประเภทซ้อน (ซ้อน) ภาชนะ สองสี มันมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีและไม่ใช้พื้นที่เมื่อว่างเปล่า การทำรังตามสีจะลดความสูงทั้งหมดลง 1/2 ถึง 1/4 หมุน 180 องศา (สลับสี) เพื่อ วางซ้อนทับ กัน มีประโยชน์สำหรับการผลิตการจัดแสดงและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส่งทุกวัน 830 1 ชิ้น

฿ 1,177.29

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 362 545 164 22 ประเภท DN 470 315 141 - 376-2084 มันเป็นประเภทซ้อน (ซ้อน) ภาชนะ สองสี มันมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีและไม่ใช้พื้นที่เมื่อว่างเปล่า การทำรังตามสีจะลดความสูงทั้งหมดลง 1/2 ถึง 1/4 หมุน 180 องศา (สลับสี) เพื่อ วางซ้อนทับ กัน มีประโยชน์สำหรับการผลิตการจัดแสดงและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส่งทุกวัน 1200 1 ชิ้น

฿ 1,644.43

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 440 640 138 27 ประเภท DN 580 390 116 - 411-0455 มันเป็นประเภทซ้อน (ซ้อน) ภาชนะ สองสี มันมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีและไม่ใช้พื้นที่เมื่อว่างเปล่า การทำรังตามสีจะลดความสูงทั้งหมดลง 1/2 ถึง 1/4 หมุน 180 องศา (สลับสี) เพื่อ วางซ้อนทับ กัน มีประโยชน์สำหรับการผลิตการจัดแสดงและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส่งทุกวัน 1600 1 ชิ้น

฿ 1,436.26

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 362 545 218 30 ประเภท DN 471 316 195 - 411-0463 มันเป็นประเภทซ้อน (ซ้อน) ภาชนะ สองสี มันมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ดีและไม่ใช้พื้นที่เมื่อว่างเปล่า การทำรังตามสีจะลดความสูงทั้งหมดลง 1/2 ถึง 1/4 หมุน 180 องศา (สลับสี) เพื่อ วางซ้อนทับ กัน มีประโยชน์สำหรับการผลิตการจัดแสดงและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส่งทุกวัน 1400 1 ชิ้น

฿ 1,316.98

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 372 620 122 19 ประเภท NF 564 318 97 - 376-2238 - - - 1200 1 ชิ้น

฿ 1,538.45

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 462 716 99 22 ประเภท NF 648 408 79 ST-3 411-0471 - - - 1400 1 ชิ้น

฿ 1,386.45

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 356 564 175 23 ประเภท NF 499 295 150 - 376-2246 - - - 1500 1 ชิ้น

฿ 1,501.25

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 417 648 155 30 ประเภท NF 586 361 133 - 376-2254 - - - 1800 1 ชิ้น

฿ 1,370.95

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 417 648 103 19 ประเภท NF 586 361 81 ST-3 411-0480 - - - 1400 1 ชิ้น

฿ 1,498.25

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 462 716 139 33 ประเภท NF 645 405 119 ST-2 411-0498 - - - 1800 1 ชิ้น

฿ 1,575.80

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 463 623 198 43 ประเภท NF 564 404 177 - 376-2262 - - - 2000 1 ชิ้น

฿ 1,569.38

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 461 716 179 44 ประเภท NF 645 405 158 ST-2 411-0501 - - - 1900 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1