(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ แบบ B (น้ำเงิน/แดง/เหลือง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 238.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
B-1-B
B-1-R
B-1-Y
B-2-B
B-2-R
B-2-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) สี OP (ไม่มีสี) ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 322.36

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 197 130 90 1.8 สีน้ำเงิน B 107 144 80 500-4691 200 1 ชิ้น

฿ 290.61

NESTING CONTAINERS 10 ชิ้น 7 วัน 197 130 90 1.8 สีแดง R 107 144 80 500-4713 200 1 ชิ้น

฿ 290.61

NESTING CONTAINERS 10 ชิ้น 5 วัน 197 130 90 1.8 สีเหลือง Y 107 144 80 500-4705 200 1 ชิ้น

฿ 238.34

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 278 188 138 6 สีน้ำเงิน B 158 205 133 500-4721 300 1 ชิ้น

฿ 489.94

NESTING CONTAINERS 5 ชิ้น 5 วัน 278 188 138 6 สีแดง R 158 205 133 500-4748 300 1 ชิ้น

฿ 489.94

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 16 วัน 278 188 138 6 สีเหลือง Y 158 205 133 500-4730 300 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถาด ทำรัง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน
  • คุณสมบัติ 1
    มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง
  • คุณสมบัติ 2
    ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์สำหรับการจัดการรวมของ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆ
·สามารถใช้ภาชนะในขณะที่ซ้อนกันได้

รหัสรุ่น
B-1-B
B-1-R
B-1-Y
B-2-B
B-2-R
B-2-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) สี OP (ไม่มีสี) ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 322.36

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 197 130 90 1.8 สีน้ำเงิน B 107 144 80 500-4691 200 1 ชิ้น

฿ 290.61

NESTING CONTAINERS 10 ชิ้น 7 วัน 197 130 90 1.8 สีแดง R 107 144 80 500-4713 200 1 ชิ้น

฿ 290.61

NESTING CONTAINERS 10 ชิ้น 5 วัน 197 130 90 1.8 สีเหลือง Y 107 144 80 500-4705 200 1 ชิ้น

฿ 238.34

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 278 188 138 6 สีน้ำเงิน B 158 205 133 500-4721 300 1 ชิ้น

฿ 489.94

NESTING CONTAINERS 5 ชิ้น 5 วัน 278 188 138 6 สีแดง R 158 205 133 500-4748 300 1 ชิ้น

฿ 489.94

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 16 วัน 278 188 138 6 สีเหลือง Y 158 205 133 500-4730 300 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1