(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาดรองกันแดดต้านเชื้อแบคทีเรีย (SKVAT-1KOKIN-WH)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SKVAT-1KOKIN-WH
SKVAT-2KOKIN-WH
SKVAT-3KOKIN-WH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หน้าเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ (มม.) ความสูงของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) ความจุ (L) ความลึกของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 653.11

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 446 70 7.3 327 387 267 65 423-5274 500 1 ชิ้น

฿ 430.42

KITCHENCONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 374 64 4.6 273 329 228 60 423-5282 320 1 ชิ้น

฿ 250.00

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 322 52 2.8 231 285 194 48 423-5291 168 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    ขาว
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ภาชนะใส่อาหาร
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน
  • คุณสมบัติ
    ถูกสุขอนามัยพร้อมฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสินค้าจดทะเบียนที่ได้รับการรับรองจาก FDA (องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) เลขที่รับรอง FCN000047ใช้สารต้านแบคทีเรียที่อธิบายโดยข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับเครื่องมือและภาชนะ / บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเรซินกรดโพลิแล็กติก (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเลขที่ 370, 1959)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ถูกสุขอนามัยพร้อมฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรีย
· ผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนกับ US FDA (การบริหารอาหารและยา) เลขที่อนุมัติ FCN000047
·ใช้สารป้องกันแบคทีเรียตามมาตรฐานตามเครื่องมือพลาสติกสังเคราะห์หรือ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ (เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของญี่ปุ่นหมายเลข 370, 1959)

รหัสรุ่น
SKVAT-1KOKIN-WH
SKVAT-2KOKIN-WH
SKVAT-3KOKIN-WH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หน้าเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ (มม.) ความสูงของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) ความจุ (L) ความลึกของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 653.11

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 446 70 7.3 327 387 267 65 423-5274 500 1 ชิ้น

฿ 430.42

KITCHENCONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 374 64 4.6 273 329 228 60 423-5282 320 1 ชิ้น

฿ 250.00

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 322 52 2.8 231 285 194 48 423-5291 168 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1