(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความจุ กล่องใส่ของแบบพับได้ (L) 20.7 - 51.6 (SKO-P31B-BL)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SKO-P20B(2)-BL
SKO-P31B-BL
SKO-P41B-BL
SKO-P51B-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความลึกขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงพับขึ้น
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รหัสของทรัสโก้ การขัดเงา พื้นผิว มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,408.25

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 20.7 380 305 228 346 × 276 × 209 74 - 342-5126 12 ส่วน 1.27 1 ชิ้น

฿ 2,176.99

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 34.5 530 366 221 492 × 334 × 201 86 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว 342-5134 8 ส่วน 1.95 1 ชิ้น

฿ 2,356.18

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 42.9 530 366 272 492 × 334 × 252 66 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว 342-5142 8 ส่วน 2.24 1 ชิ้น

฿ 2,771.61

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 51.6 530 366 325 492 × 334 × 305 86 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว 342-5151 8 ส่วน 2.4 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ พับ เก็บได้
  • คุณสมบัติ
    ทำจากพลาสติกทั้งหมดรีไซเคิลง่ายและสามารถตรวจสอบเนื้อหาด้วยเครื่องตรวจจับโลหะพื้นผิว ภาชนะ เป็นพื้นผิวเพื่อลด กาว ฉลากที่เหลืออยู่
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ความจุโหลดสูงสุด(กิโลกรัม)
    20
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทำจากพลาสติกทั้งหมดจึงสามารถรีไซเคิลได้ง่ายและสามารถตรวจสอบเนื้อหาภายในได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ
· พื้นผิว ของ ภาชนะ มี ขึ้นรูปนูน ข้อต่อลด ปริมาณ กาว ป้ายฉลาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ภาชนะ สำหรับขนส่งชิ้นส่วน
·เป็น ภาชนะ คืนได้

รหัสรุ่น
SKO-P20B(2)-BL
SKO-P31B-BL
SKO-P41B-BL
SKO-P51B-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความลึกขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงพับขึ้น
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รหัสของทรัสโก้ การขัดเงา พื้นผิว มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,408.25

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 20.7 380 305 228 346 × 276 × 209 74 - 342-5126 12 ส่วน 1.27 1 ชิ้น

฿ 2,176.99

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 34.5 530 366 221 492 × 334 × 201 86 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว 342-5134 8 ส่วน 1.95 1 ชิ้น

฿ 2,356.18

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 42.9 530 366 272 492 × 334 × 252 66 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว 342-5142 8 ส่วน 2.24 1 ชิ้น

฿ 2,771.61

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 51.6 530 366 325 492 × 334 × 305 86 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว 342-5151 8 ส่วน 2.4 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1