(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่วางร่ม พร้อมโครงสร้าง อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่ายและมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม
[คุณสมบัติ]
· สนิม และสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม
·โครงสร้างรีไซเคิลได้ 100% เพื่อการรีไซเคิลที่ง่าย
· 4 ด้านล้อมรอบด้วยแผง อะลูมิเนียม เพื่อซ่อนร่มที่เก็บไว้ส่วนใหญ่และป้องกันความไม่เรียบร้อย
·เมื่อเก็บไว้หยดฝนจะไม่โปรยลงมาจาก พื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ พื้น เปียก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเช่นสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
TAK-9P |
TAK-18P |
TAK-27P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง x ลึก x สูง (มม.) | จำนวนร่ม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,651.00 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 × 300 × 500 | 9 | 329-4498 | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,518.00 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 560 × 300 × 500 | 18 | 329-4501 | 5800 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,303.00 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 819 × 300 × 500 | 27 | 329-4510 | 7600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่วางร่ม | วัสดุ | อื่น ๆ | คุณสมบัติ | โครงสร้าง อะลูมิเนียม สนิม การปนเปื้อนสูง น้ำหนักเบา และเคลื่อนย้ายง่าย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เฟรม | วัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุอัดรีด ( การเคลือบผิว อลู ไมท์ใส) | น้ำที่ได้รับ วัสดุ กระทะ | เรซิน ABS (เรซินทนความเย็นและทนต่อแรงกระแทก) | วัสดุ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | เรซิ่น ABS |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง