(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โต๊ะวางชิ้นงาน ประชุมพับได้.
[คุณสมบัติ]
·ท็อป กระดาน ลามิเนตเมลามีนตกแต่ง
·แบบพับที่ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ
· แผ่นเพลท บน:แผงตกแต่งเมลามีนหนา 28 มม. / โครงสร้างฟลัช / ขดลวดคู่
·ขา:เหล็กกล้า 26 แบบเหลี่ยม (การเคลือบผิว) ก้านปรับระดับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการประชุม
รหัสสินค้า |
---|
0945 |
0960 |
1245 |
1260 |
1545 |
1560 |
1575 |
1590 |
1845 |
1860 |
1875 |
1890 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,658.00 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 × 450 × 700 | 241-7511 | 9000 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,727.00 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 600 × 700 | 241-7529 | 11000 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,885.00 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 450 × 700 | 241-7537 | 11500 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,614.00 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 600 × 700 | 241-7545 | 13500 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,798.10 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 450 × 700 | 241-7553 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,537.78 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 600 × 700 | 241-7561 | 15500 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,598.63 ฿ 11,652.24 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 750 × 700 | 241-7570 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,994.01 ฿ 13,839.19 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 900 × 700 | 241-7588 | 24000 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,341.00 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 × 450 × 700 | 507-2514 | 13500 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,268.58 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 × 600 × 700 | 507-2522 | 17000 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,753.60 ฿ 11,652.13 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 × 750 × 700 | 241-7596 | 23000 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,148.98 ฿ 13,840.41 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 × 900 × 700 | 241-7600 | 25000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะประชุม (แบบพับได้) | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | สีแผงด้านบน | เนื้อสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|
หิ้ง | พร้อมชั้นวางที่ต่ำกว่า | รายละเอียดสีแผงด้านบน | ไม้สัก | คุณสมบัติ | ท็อป กระดาน ลามิเนตเมลามีนตกแต่ง |
คุณสมบัติ 2 | แบบพับที่ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ | วัสดุ แผ่นเพลท บน | แผงตกแต่งเมลามีนหนา 28 มม. / โครงสร้างฟลัช | วัสดุ ขา | เหล็กกล้า 26 มุม (สีเคลือบชนิดอบ) |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง