1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โฮลเดอร์ แม่เหล็ก หกเหลี่ยม วัสดุ แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม (รหัสสินค้า)

โฮลเดอร์ แม่เหล็ก หกเหลี่ยม วัสดุ แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,102.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สวิตช์/ ปิด
·ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่ายใน ตำแหน่ง
·มาพร้อมกับร่องและสามารถติดตั้งบนวัตถุทรง แบบกลม ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถ คลองเลื่อย มุม ยึดเป็น 45 °, 90 °และ 135 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดและประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อมงานประกอบและ อื่น ๆ

คุณสมบัติ

● สวิตช์/ ปิด
● ง่ายต่อการติดตั้งหรือลบ ตำแหน่ง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● มุม การเก็บรักษา: 45°, 90°, 135°
● ด้วย ฟังก์ชั่น เปิด / ปิด

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก นีโอไดเมียม
● ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก: เหล็กกล้า/ อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า
TMSA-46
TMSA-48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการดูดซับกำลัง
(N)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,102.00

MAGNET HOLDERS FOR WELDING 1 ชิ้น 1 วัน 3009528110284-8899700

฿ 2,466.00

MAGNET HOLDERS FOR WELDING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50013035150284-89021400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม ถือ(°) 45,90,135 แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น มี สเปค แบบอยู่กับที่
การใช้งาน สำหรับยึดและประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อมงานประกอบและ อื่น ๆ วัสดุ แม่เหล็ก แม่เหล็กนีโอไดเมียม วัสดุ ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก โลหะผสม เหล็กกล้า / อะลูมิเนียมอัลลอย