(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังน้ำ, Sanpail - ฝาสีขาว (700305)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
700305
701011
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ รุ่น รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 415.00

BARRELS 1 ชิ้น 10 วัน 281 34 321-5962 401201 210 1 ชิ้น

฿ 259.00

BARRELS 1 ชิ้น 1 วัน 330 28 321-5971 401802 243 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    พลาสติก
  • สี
    ขาว
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ฝาสำหรับ Sanpail สีขาว (401201, 401802)

รหัสรุ่น
700305
701011
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ รุ่น รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 415.00

BARRELS 1 ชิ้น 10 วัน 281 34 321-5962 401201 210 1 ชิ้น

฿ 259.00

BARRELS 1 ชิ้น 1 วัน 330 28 321-5971 401802 243 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
● ด้วย มือจับ โลหะมันได้กลายเป็น สเปค สอดคล้องกับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

การใช้

● การเก็บและขนส่ง ของไหล หรือของเหลวและผง

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)