(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถพับ อะลูมิเนียม หลังรถ อะลูมิเนียม แฮนด์แคมป์ (S8-A1)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NS8-A1 SALE
NS8-A1S SALE
NS8-A2 SALE
NS8-A2S SALE
S8-A1 SALE
S8-A2 SALE
S8-A2S SALE
SMC-1 SALE
SMC-2 SALE
SMC-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย
(กิโลกรัม)
พิมพ์รายละเอียด ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาด พื้นผิว โหลดไฟฟ้า (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
รุ่น ยางรถยนต์ ความยาว มิติ เมื่อพับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ เมื่อพับ
(มิลลิเมตร)
ความสูง มิติ เมื่อพับ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 55,243.00

฿ 51,558.29

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 ไม่มีประเภทแผงด้านข้าง สเปค ยางไม่เจาะ 1700 870 715 900 × 600 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 970 310 620 4543820828639 239-4626 15000 1 หน่วย

฿ 57,606.00

฿ 50,405.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 แผงด้านข้าง 2 ด้านชนิดของตัวเครื่องไม่มีการเจาะ สเปค ยาง 1700 870 715 900 × 600 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 970 310 620 4543820828653 360-3806 17000 1 หน่วย

฿ 59,083.00

฿ 51,697.63

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 ไม่มีประเภทแผงด้านข้าง สเปค ยางไม่เจาะ 2110 1080 730 1200 × 800 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 1290 350 730 4543820828677 239-4642 23000 1 หน่วย

฿ 70,406.00

฿ 61,605.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 แผงด้านข้าง 2 ด้านชนิดของตัวเครื่องไม่มีการเจาะ สเปค ยาง 2110 1080 730 1200 × 800 ยางลม 20 นิ้ว 1290 350 730 4543820828691 239-4669 26000 1 หน่วย

฿ 39,636.00

฿ 36,992.28

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 ไม่มีประเภทแผงด้านข้างข้อมูลจำเพาะของยางลม 1700 870 715 900 × 600 ยางลม 20 นิ้ว 970 310 620 4543820828622 239-4618 15000 1 หน่วย

฿ 51,238.00

฿ 47,820.43

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 ไม่มีประเภทแผงด้านข้างข้อมูลจำเพาะของยางลม 2110 1080 730 1200 × 800 ยางลม 20 นิ้ว 1290 350 730 4543820828660 239-4634 22000 1 หน่วย

฿ 61,390.00

฿ 53,716.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 แผงด้านข้าง 2 ด้านชนิดของตัวเครื่อง, ข้อมูลจำเพาะของยางลม 2110 1080 730 1200 × 800 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 1290 350 730 4543820828684 239-4651 25000 1 หน่วย

฿ 38,895.00

฿ 36,300.70

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 100 แผงด้านข้างชนิดโครง 4 ด้าน สเปค ยางแบบไม่มีการเจาะ 1860 870 630 900 × 600 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 1020 370 750 4543820828929 334-4398 20000 1 หน่วย

฿ 70,406.00

฿ 61,605.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 130 แผงด้านข้างชนิดโครง 4 ด้าน สเปค ยางแบบไม่มีการเจาะ 2110 1090 810 1200 × 800 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 1340 370 810 4543820390020 342-9415 31000 1 หน่วย

฿ 84,190.00

฿ 73,666.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 200 แผงด้านข้างชนิดโครง 4 ด้าน สเปค ยางแบบไม่มีการเจาะ 2110 1160 810 1200 × 800 24 นิ้ว กระบวนการซีล ตนเอง 1340 440 810 4543820390037 342-9423 32500 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถ เข็น ล้อ เดียว, รถพ่วงจักรยาน
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก อะลูมิเนียม
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • คุณสมบัติ
    รถด้านหลังแบบ nouvelle นี้สามารถพับลงได้เพียงแค่สัมผัสทำจาก อะลูมิเนียม ทั้งหมดช่วยขจัด สนิม และทำให้ น้ำหนักเบาใช้ อะลูมิเนียมอัลลอย มีความแข็งแรงสูงซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอไม่ด้อยไปกว่า เหล็กกล้าถือสิทธิบัตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ กลไก พับลง(เลขที่สิทธิบัตร 2941174 / สิทธิบัตรเลขที่ 3585641)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น นวัตกรรมที่พับได้ในขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก อะลูมิเนียม ทั้งหมด ไม่เป็นสนิม และ น้ำหนักเบา
· ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย ที่มีความแข็งแรงสูง มีความแข็งแรงเท่ากับ เหล็กกล้า
· กลไก การพับได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรขั้นพื้นฐาน (สิทธิบัตรเลขที่ 2941174/สิทธิบัตรเลขที่ 3585641)
· มาพร้อมยางที่ไม่เจาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ ป้องกันภัยพิบัติ

รหัสรุ่น
NS8-A1 SALE
NS8-A1S SALE
NS8-A2 SALE
NS8-A2S SALE
S8-A1 SALE
S8-A2 SALE
S8-A2S SALE
SMC-1 SALE
SMC-2 SALE
SMC-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย
(กิโลกรัม)
พิมพ์รายละเอียด ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาด พื้นผิว โหลดไฟฟ้า (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
รุ่น ยางรถยนต์ ความยาว มิติ เมื่อพับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ เมื่อพับ
(มิลลิเมตร)
ความสูง มิติ เมื่อพับ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 55,243.00

฿ 51,558.29

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 ไม่มีประเภทแผงด้านข้าง สเปค ยางไม่เจาะ 1700 870 715 900 × 600 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 970 310 620 4543820828639 239-4626 15000 1 หน่วย

฿ 57,606.00

฿ 50,405.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 แผงด้านข้าง 2 ด้านชนิดของตัวเครื่องไม่มีการเจาะ สเปค ยาง 1700 870 715 900 × 600 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 970 310 620 4543820828653 360-3806 17000 1 หน่วย

฿ 59,083.00

฿ 51,697.63

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 ไม่มีประเภทแผงด้านข้าง สเปค ยางไม่เจาะ 2110 1080 730 1200 × 800 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 1290 350 730 4543820828677 239-4642 23000 1 หน่วย

฿ 70,406.00

฿ 61,605.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 แผงด้านข้าง 2 ด้านชนิดของตัวเครื่องไม่มีการเจาะ สเปค ยาง 2110 1080 730 1200 × 800 ยางลม 20 นิ้ว 1290 350 730 4543820828691 239-4669 26000 1 หน่วย

฿ 39,636.00

฿ 36,992.28

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 ไม่มีประเภทแผงด้านข้างข้อมูลจำเพาะของยางลม 1700 870 715 900 × 600 ยางลม 20 นิ้ว 970 310 620 4543820828622 239-4618 15000 1 หน่วย

฿ 51,238.00

฿ 47,820.43

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 ไม่มีประเภทแผงด้านข้างข้อมูลจำเพาะของยางลม 2110 1080 730 1200 × 800 ยางลม 20 นิ้ว 1290 350 730 4543820828660 239-4634 22000 1 หน่วย

฿ 61,390.00

฿ 53,716.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 180 แผงด้านข้าง 2 ด้านชนิดของตัวเครื่อง, ข้อมูลจำเพาะของยางลม 2110 1080 730 1200 × 800 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 1290 350 730 4543820828684 239-4651 25000 1 หน่วย

฿ 38,895.00

฿ 36,300.70

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 100 แผงด้านข้างชนิดโครง 4 ด้าน สเปค ยางแบบไม่มีการเจาะ 1860 870 630 900 × 600 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 1020 370 750 4543820828929 334-4398 20000 1 หน่วย

฿ 70,406.00

฿ 61,605.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 130 แผงด้านข้างชนิดโครง 4 ด้าน สเปค ยางแบบไม่มีการเจาะ 2110 1090 810 1200 × 800 กระบวนการซีล ตัวเอง 20 นิ้ว 1340 370 810 4543820390020 342-9415 31000 1 หน่วย

฿ 84,190.00

฿ 73,666.25

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน 200 แผงด้านข้างชนิดโครง 4 ด้าน สเปค ยางแบบไม่มีการเจาะ 2110 1160 810 1200 × 800 24 นิ้ว กระบวนการซีล ตนเอง 1340 440 810 4543820390037 342-9423 32500 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1