(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น ขนย้าย อะลูมิเนียม อันปังคุงแบบ แบบมือจับ พับ (UC-1)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
UC-1 SALE
UC-2 SALE
UC-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,489.00

฿ 12,247.11

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 150 710 460 172 810 100 393-4560 7800 1 หน่วย

฿ 27,443.00

฿ 21,224.42

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 300 900 590 218 856 125 393-4578 13200 1 หน่วย

฿ 39,576.00

฿ 26,215.14

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 500 1200 750 245 878 150 393-4586 17800 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พกเกวียน
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • พิมพ์รายละเอียด
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • สเปค ลูกล้อ
    ลูกล้อหมุนและลูกล้อคงที่ 2 ตัว
  • มือจับ สเปค
    แบบมือจับ พับได้
  • กำลังโหลด วัสดุ แพลตฟอร์ม
    อะลูมิเนียม
  • มือจับ วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น 4 ล้อ ชนิดพับได้
รถเข็นชนิดนี้ฐานถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ คือ จะมีร่องไว้สำหรับรองรับล้อรถเข็น ซึ่งทำให้สามารถวางรถเข็นซ้อนกันได้ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี
[คุณสมบัติ]
• ประกอบด้วยชุดล้อ 4 ล้อ คือ
- ล้อหน้า: ล้อเป็น (ลูกล้อหมุนรอบ 360 องศา เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง) 2 ล้อ
- ล้อตาย (ลูกล้อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังเท่านั้น) 2 ล้อ
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
- โครงสร้างและราวจับรถเข็น: อะลูมิเนียม
- ล้อรถเข็น : ยาง
• สามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้ประมาณ: 300 กิโลกรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายสินค้าทั่วไปทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

รหัสรุ่น
UC-1 SALE
UC-2 SALE
UC-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,489.00

฿ 12,247.11

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 150 710 460 172 810 100 393-4560 7800 1 หน่วย

฿ 27,443.00

฿ 21,224.42

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 300 900 590 218 856 125 393-4578 13200 1 หน่วย

฿ 39,576.00

฿ 26,215.14

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 500 1200 750 245 878 150 393-4586 17800 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● สินค้าสำเร็จรูป
● แบบมือจับ พับได้
● ล้อยืดหยุ่นล้อคงที่ x 2 แต่ละอัน

วัสดุ

● กำลังโหลดแพลตฟอร์ม: อะลูมิเนียม
● มือจับ: อะลูมิเนียม
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยูรีเทน