(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นเรซิ่นแบบมีแท่นวางของชนิดเงียบ PLA300 พร้อมตะแกรงลวด (PLA300-AMI-M1)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
PLA300-AMI-M1 SALE
PLA300-AMI-M1-FT SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 37,110.00

฿ 29,888.39

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน มีตะแกรงลวด 23000 1 หน่วย

฿ 49,822.00

฿ 40,121.66

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน มีตะแกรงลวดและฝาปิด 24500 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    พกเกวียน
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    300
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เรซิ่น
  • อุปกรณ์ควบคุม เสียงรบกวน
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • กว้าง x ยาว x สูง(มิลลิเมตร)
    910×600×220
  • อ้างอิงประกอบ
    40 นาทีต่อ 2 คน
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    890
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    130
  • สเปค หลัก ตัวเครื่อง
    รุ่นประกอบเอง
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    40
  • วัสดุ ล้อ
    แถบรัดยางซุปเปอร์รับเบอร์
  • สต็อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    300S
  • สเปค ลูกล้อ
    ล้อเป็นและล้อตาย อย่างละ 2 ล้อ
  • กำลังโหลด วัสดุ แพลตฟอร์ม
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • มือจับ วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จัดการเคลือบผิว
    ชุบผิวโครเมี่ยม
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    ไนล่อน
  • วัสดุ สุทธิ
    เหล็กกล้า (เคลือบผิวด้วยไนล่อน)
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็นตะแกรงเหล็ก
รถเข็นชนิดสามารถเปิดและปิดประตูทางด้านข้าง จึงทำให้สามารถขนย้ายชิ้นงานเข้าและออกจากรถเข็นได้อย่างสะดวกสบาย มาพร้อมกับล้อที่มีเสียงเงียบไม่ลบกวนการทำงาน โดยมีระดับเสียงในขณะเคลื่อนอยู่ประมาณ 40 เดซิเบล
[คุณสมบัติ]
• ประตูเปิดด้านข้างมาพร้อมกับตัวล็อค
• สามารถเลือกได้ทั้งแบบมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด
• สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
- โครงสร้างรถเข็น : ลวดเหล็กเคลือบผิวด้วย PP
- แกนล้อรถเข็น : ไนลอน
- ล้อรถเข็น : ล้อยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายสินค้าทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสรุ่น
PLA300-AMI-M1 SALE
PLA300-AMI-M1-FT SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 37,110.00

฿ 29,888.39

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน มีตะแกรงลวด 23000 1 หน่วย

฿ 49,822.00

฿ 40,121.66

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน มีตะแกรงลวดและฝาปิด 24500 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1