(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Nes Tainer (5NT1314)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
5NT1314
5NT1317
5NT1614
5NT1617
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 19,191.25

NESTING RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1250 1200 56000 ก 456-3239 1 หน่วย

฿ 19,533.75

NESTING RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1250 1500 59000 ก 456-3247 1 หน่วย

฿ 20,812.50

NESTING RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1550 1200 60000 ก 456-3255 1 หน่วย

฿ 21,215.00

NESTING RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1550 1500 63000 ก 456-3263 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ชั้นวางรัง
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    เหล็กกล้า
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก(มิลลิเมตร)
    1150
  • จำนวน ชั้นวางของ โหลดได้(ชั้น)
    3
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ NESTAINER เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ใช้ ท่อเหล็ก ห้าเหลี่ยม (PAT.)ท่อเหล่านี้ถูกนำมาใช้สำหรับเสาหน้าและคานหน้าดังนั้นการโหลดโดยส้อมลิฟท์จะราบรื่นการเกิด การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า จะถูกระงับและประสิทธิภาพในการทำงานจะเพิ่มขึ้น 40%ยิ่ง โหลดไฟฟ้า ที่ใช้กับรางที่มี เหล็กฉาก ต่างกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแกว่งมากขึ้นจับยึดได้แข็งแรงเพิ่มความสมบูรณ์และความมั่นคง
  • สตรัท
    50 × 50 มม
  • พื้นผิว การเคลือบผิว
    เคลือบซินเตอร์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อเหล็ก 5 เหลี่ยม (PAT.) เป็นท่อ NESTAINER เท่านั้น
·การใช้เสาหน้าและคานหน้าทำให้การบรรทุกของรถยกราบรื่นขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ถึง 40% โดยการลดการเกิดการยุบตัว
·นำเสนอการออกแบบที่ผสานรวมและเพิ่มความปลอดภัยซึ่งรางที่มีมุมต่างกันจะผสานเข้าด้วยกันยิ่งมีน้ำหนักบรรทุกมากขึ้นและยิ่งสั่นมากขึ้น
·ชิ้นส่วนเสริมที่เพิ่มคุณค่าพร้อมรูปแบบต่างๆมากมายที่รองรับการจัดเก็บประเภทต่างๆ

รหัสรุ่น
5NT1314
5NT1317
5NT1614
5NT1617
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 19,191.25

NESTING RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1250 1200 56000 ก 456-3239 1 หน่วย

฿ 19,533.75

NESTING RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1250 1500 59000 ก 456-3247 1 หน่วย

฿ 20,812.50

NESTING RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1550 1200 60000 ก 456-3255 1 หน่วย

฿ 21,215.00

NESTING RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1550 1500 63000 ก 456-3263 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● จัดวางอย่างอิสระจัดวางซ้อนได้และชั้นวาง ระบบ ยอดเยี่ยมในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ 
● ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายและ ความทนทาน และความต้านทานแผ่นดินไหวที่ยอดเยี่ยมสามารถจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนักสูงได้ 
● เสาหน้าห้าเหลี่ยม

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.): 1,000
● จำนวน โหลดไฟฟ้า ของส เตจ (ส สเตจ): 3
● สี: สีแดง 
● อุปกรณ์รองรับท่อ: 50 x 50 มม

วัสดุ

● เหล็กกล้า