(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้องกัน สนิม แห้งเร็วเป็นพิเศษ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,021.35 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HWC001-0.7
HWC001-1.6
HWC002-0.7
HWC002-1.6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
พื้นที่ การเคลือบผิว จำนวนเนื้อหา

฿ 1,021.35

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 8 วัน สนิม แดง ความจุ: 0.7 ล. 419-7046 1140 ประมาณ 7 m ² 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,454.54

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 5 วัน สนิม แดง ความจุ: 1.6 ล. 419-7054 2520 ประมาณ 16 ตารางเมตร 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

฿ 1,021.35

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 8 วัน สีเทา ความจุ: 0.7 ล. 419-7062 1140 ประมาณ 7 m ² 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,454.54

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 5 วัน สีเทา ความจุ: 1.6 ล. 419-7071 2520 ประมาณ 16 ตารางเมตร 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

สเปค พื้นฐาน

  • การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี สนิม
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี (สามารถ)
  • เวลาอบแห้ง
    ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (ฤดูร้อน 30 ° C) ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ฤดูหนาว 10 ° C)
  • เวลาทาทับที่เป็นไปได้
    2 ชั่วโมงขึ้นไป (20 ° C) 3 ชั่วโมงขึ้นไป (5 ° C)
  • ใช้
    ชิ้นส่วนเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของประตู, ราง, บานประตูหน้าต่าง, รั้ว, เสาเหล็ก, บันได, ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สี กันสนิมชนิดแห้งเร็วพิเศษช่วยให้ แปรงทาสี เคลือบด้านบนได้หลังจากผ่านไป 2 ชั่วโมง (ที่อุณหภูมิ 20 ° C)
·สามารถใช้สีน้ำมันสีน้ำสเปรย์แลคเกอร์ ฯลฯ เป็นสีเคลือบด้านบนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับชิ้นส่วนเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเช่น ประตู ราวจับบานประตูหน้าต่าง รั้ว เสาเหล็กและบันได

รหัสรุ่น
HWC001-0.7
HWC001-1.6
HWC002-0.7
HWC002-1.6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
พื้นที่ การเคลือบผิว จำนวนเนื้อหา

฿ 1,021.35

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 8 วัน สนิม แดง ความจุ: 0.7 ล. 419-7046 1140 ประมาณ 7 m ² 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,454.54

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 5 วัน สนิม แดง ความจุ: 1.6 ล. 419-7054 2520 ประมาณ 16 ตารางเมตร 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

฿ 1,021.35

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 8 วัน สีเทา ความจุ: 0.7 ล. 419-7062 1140 ประมาณ 7 m ² 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,454.54

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 5 วัน สีเทา ความจุ: 1.6 ล. 419-7071 2520 ประมาณ 16 ตารางเมตร 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● ความจุ (L): 1.6
● SPQ (สามารถ): 4
● เวลาอบแห้ง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (30 ° C ในฤดูร้อน) ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (10 ° C ในฤดูหนาว)
● เวลาที่เป็นไปได้สำหรับ recoat: 2 ชั่วโมงขึ้นไป (20 ° C) 3 ชั่วโมงขึ้นไป (5 ° C)
● พื้นที่ครอบคลุม: ประมาณ 16 m2

วัสดุ

● เรซิ่น สังเคราะห์ (อะคริลิค)