(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงทาสี อาคาร Shore A โคนสูตรน้ำ

แปรงทาสี อาคาร Shore A โคนสูตรน้ำ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 942.05 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
H11-0100-03
H11-0100-6S
H11-1111-03
H11-1111-6S
H11-1113-03
H11-1113-6S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
พื้นที่ การเคลือบผิว จำนวนเนื้อหา

฿ 942.05

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน ขาว ความจุ: 0.7 ล. 382-3326 800 2.5-3 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,841.52

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 9 วัน ขาว ความจุ: 1.6 ล. 384-4358 1828 6-7 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

฿ 942.05

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน สีดำ ความจุ: 0.7 ล. 382-3334 800 2.5-3 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,841.52

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน สีดำ ความจุ: 1.6 ล. 384-4366 1828 6-7 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

฿ 942.05

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน สีแดง ความจุ: 0.7 ล. 382-3351 800 2.5-3 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,841.52

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน สีแดง ความจุ: 1.6 ล. 384-4382 1828 6-7 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

สเปค พื้นฐาน

  • การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    สำหรับอาคาร
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี (สามารถ)
  • สเปค
    ที่มีน้ำ
  • เวลาอบแห้ง
    1-2 ชั่วโมง (ฤดูร้อน), 2-4 ชั่วโมง (ฤดูหนาว)
  • เวลาทาทับที่เป็นไปได้
    2 ชั่วโมงขึ้นไป (20 ° C)
  • คุณสมบัติ
    ชนิดเหลวเดี่ยวเหลวแบบมันวาว
  • การใช้งาน 1
    วัสดุฐานซีเมนต์เช่นคอนกรีตปูน ฯลฯ ของการตกแต่งภายในอาคารและภายนอกเช่นเดียวกับเรซินไวนิลคลอไรด์แข็งเช่นราง

รายละเอียดสินค้า

Billrock เป็น แปรงทาสี อาคาร Shore A สูตรน้ำที่ ทนสภาพอากาศ และคุณสมบัติมลพิษต่ำ
[คุณสมบัติ]
· แปรงทาสี ซิ่น Shore A เรซิ่น สูตรน้ำที่ มือจับ ง่ายและปลอดภัย
· โครงสร้างสามองค์ประกอบพิเศษที่เป็นลูกผสมของ Shore A และ ยูรีเทน ใน อะคริลิค อีมัลชั่น เรซิ่น
· ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม และ ฟิล์ม แปรงทาสี มีโอกาสเสื่อมสภาพน้อยลงเนื่องจากฝนกรดหรือรังสีอัลตราไวโอเลต ป้องกันลื่นหลุด สีและ เนื้อสัมผัส สัมผัสไว้เป็นเวลานาน
· ชนิดมลพิษต่ำที่ไม่สกปรกง่าย
· มี สารทำปฏิกริยา ป้องกันตะไคร่/ป้องกันเชื้อรา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สีทับหน้าสำหรับ วัสดุ ปูผนังซีเมนต์ เช่น คอนกรีต และปูน
· ใช้สำหรับชิ้นส่วนเหล็กและ พีวีซี แข็ง (รางน้ำฝน ฯลฯ )

รหัสรุ่น
H11-0100-03
H11-0100-6S
H11-1111-03
H11-1111-6S
H11-1113-03
H11-1113-6S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
พื้นที่ การเคลือบผิว จำนวนเนื้อหา

฿ 942.05

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน ขาว ความจุ: 0.7 ล. 382-3326 800 2.5-3 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,841.52

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 9 วัน ขาว ความจุ: 1.6 ล. 384-4358 1828 6-7 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

฿ 942.05

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน สีดำ ความจุ: 0.7 ล. 382-3334 800 2.5-3 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,841.52

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน สีดำ ความจุ: 1.6 ล. 384-4366 1828 6-7 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

฿ 942.05

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน สีแดง ความจุ: 0.7 ล. 382-3351 800 2.5-3 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (0.7 ล.)

฿ 1,841.52

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 8 วัน สีแดง ความจุ: 1.6 ล. 384-4382 1828 6-7 m2 (2 เสื้อโค้ท) 1 กระป๋อง (1.6 ล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1