(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลม® (สำหรับ น้ำมัน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 20,328.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DR-50A1 SALE
DR-90A3 SALE
DR-110A5 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ปริมาณการปล่อย
(ลิตร / นาที)
อัตราส่วนปั๊ม มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 20,328.70

฿ 15,712.05

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 1 วัน 10 29 1 × 1 5000 466-4329 1 หน่วย

฿ 43,502.42

฿ 34,158.10

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 40 วัน - 22 3 × 1 7100 466-4337 1 หน่วย

฿ 99,202.00

฿ 86,801.75

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 40 วัน - 12.5 5 × 1 12000 466-4311 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์ รุ่น
  • พอร์ตเชื่อมต่อ จำหน่าย วัสดุ
    RC3 / 4
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร)
    19
  • แรงดันใช้งานสูงสุด
    0.7 mpa
  • คุณสมบัติ
    ปั๊มดูดน้ำมัน ขับเคลื่อนด้วยอากาศนี้เหมาะสำหรับการส่งและสูบ น้ำมัน จาก ถังน้ำมัน 200 ลิตรด้วยแรงดันยังสามารถใช้สำหรับการแบ่งย่อย น้ำมัน จ่าย สายลมม้วนเก็บ ฯลฯ
  • ใช้
    อุปกรณ์เชื่อมต่อโดยตรงสำหรับน้ำมันเครื่องบาร์เรล (โปรดซื้อท่อระบายน้ำด้านข้างและปืนฉีดน้ำมันแยกต่างหาก)
  • บรรจุภัณฑ์
    ยางไนไตรล์ (NBR)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปั๊มถังน้ำมันแบบขับเคลื่อนด้วยอากาศเหมาะสำหรับการสูบและถ่ายน้ำมันจากถังน้ำมัน 200 ลิตรยังสามารถใช้สำหรับจ่าย น้ำมัน และจ่ายให้กับ ตลับเก็บสาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดตั้งโดยตรงบน ถังน้ำมัน น้ำมัน พร้อม น้ำมัน(ท่อระบาย สายยาง และ ปืนจ่ายน้ำมัน ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสรุ่น
DR-50A1 SALE
DR-90A3 SALE
DR-110A5 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ปริมาณการปล่อย
(ลิตร / นาที)
อัตราส่วนปั๊ม มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 20,328.70

฿ 15,712.05

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 1 วัน 10 29 1 × 1 5000 466-4329 1 หน่วย

฿ 43,502.42

฿ 34,158.10

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 40 วัน - 22 3 × 1 7100 466-4337 1 หน่วย

฿ 99,202.00

฿ 86,801.75

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 40 วัน - 12.5 5 × 1 12000 466-4311 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1