(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลม® (สำหรับ จาระบี ความหนืด สูง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 283,666.64 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SR140P38DAL SALE
SR140P50PWAL-F SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ อัตราส่วนปั๊ม ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความจุ มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 456,984.53

฿ 306,773.71

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 40 วัน RC1 / 2 38 × 1 2503 สำหรับ 200 l บาร์เรล 173000 466-4477 1 หน่วย

฿ 283,666.64

฿ 195,361.21

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 40 วัน G3/8 50 × 1 1850 สำหรับ ถังน้ำ (18 ลิตร) 61000 466-4485 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์ รุ่น
  • พอร์ตเชื่อมต่อ จำหน่าย วัสดุ
    G3 / 4
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร)
    19
  • แรงดันใช้งานสูงสุด
    0.7 mpa
  • คุณสมบัติ
    ปั๊มจ่ายสำหรับการใช้งานที่มี ความหนืด สูงใช้ลิฟท์เครื่อง ปั๊มลม อากาศเพื่อเคลื่อนย้าย วัสดุ มี ความหนืด สูงอย่างต่อเนื่อง
  • ใช้
    การหล่อลื่น เข้มข้นสำหรับ จาระบี กาวสีโป๊ว ฯลฯ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หน่วยปั๊มจ่ายสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูงสามารถปั๊ม วัสดุ ความหนืด สูงได้อย่างปลอดภัยโดยใช้แรงดันเพิ่มที่ขับเคลื่อนด้วย ความดัน เพื่อให้ยกขึ้น
·หน่วยปั๊มสำหรับ วัสดุ ความหนืด สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· จาระบี เข้มข้นเช่น สารหล่อลื่น กาวผงสำหรับอุดรู ฯลฯ

รหัสรุ่น
SR140P38DAL SALE
SR140P50PWAL-F SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ อัตราส่วนปั๊ม ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความจุ มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 456,984.53

฿ 306,773.71

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 40 วัน RC1 / 2 38 × 1 2503 สำหรับ 200 l บาร์เรล 173000 466-4477 1 หน่วย

฿ 283,666.64

฿ 195,361.21

PUMPS FOR GREASE AND OIL 1 ชิ้น 40 วัน G3/8 50 × 1 1850 สำหรับ ถังน้ำ (18 ลิตร) 61000 466-4485 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1