(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPCB6-2Y |
TPCB6-3Y |
TPCB6-6Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว (มม. ×ม) |
มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.13 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 × 2 | 162 | 414-7227 | 1 ชิ้น | ||
฿ 387.41 ฿ 206.64 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 × 3 | 243 | 414-7235 | 1 ชิ้น | ||
฿ 568.99 ฿ 330.01 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 x 6 | 486 | 414-7243 | 1 ชิ้น |
โซ่พลาสติก ใช้สำหรับ ขาตั้ง โซ่
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เป็น โซ่พลาสติก ชนิดสั้น
·สามารถขยายได้โดยใช้ ข้อต่อ โซ่
·ทำจาก โพลีเอทิลีน (PE)ผลิตในไต้หวัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ในส่วนที่ห้ามเข้า, การจัดการที่จอดรถ, คำแนะนำของคนเดินเท้า ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TPCB6-2Y |
TPCB6-3Y |
TPCB6-6Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว (มม. ×ม) |
มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.13 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 × 2 | 162 | 414-7227 | 1 ชิ้น | ||
฿ 387.41 ฿ 206.64 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 × 3 | 243 | 414-7235 | 1 ชิ้น | ||
฿ 568.99 ฿ 330.01 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 x 6 | 486 | 414-7243 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง