(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

น้ำยาล้างจาน เชอร์รี่ - นะ

น้ำยาล้างจาน เชอร์รี่ - นะ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 021274

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    น้ำยาทำความสะอาด จานบนโต๊ะอาหาร
  • ประเภท น้ำยาทำความสะอาด
    รุ่น ทั่วไป
  • รหัสของทรัสโก้
    385-5503
  • ปริมาณในกล่อง(ถุง)
    4700
  • คุณสมบัติ
    ขจัดคราบ น้ำมัน ฝังแน่นบนภาชนะรับประทานอาหาร
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (4.5 L)
รหัสรุ่น
021274
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,237.42

DETERGENT FOR TABLEWARE 1 ชิ้น ขอราคา 1 ชิ้น (4.5 L)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขจัดคราบมันที่เหนียวออกจากจานได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ
·ความเร็วในการล้างออกอย่างรวดเร็วทำให้มือรู้สึกเรียบเนียน
·กลิ่นหอมสดชื่นของส้ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 021274

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    น้ำยาทำความสะอาด จานบนโต๊ะอาหาร
  • ประเภท น้ำยาทำความสะอาด
    รุ่น ทั่วไป
  • รหัสของทรัสโก้
    385-5503
  • ปริมาณในกล่อง(ถุง)
    4700
  • คุณสมบัติ
    ขจัดคราบ น้ำมัน ฝังแน่นบนภาชนะรับประทานอาหาร
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (4.5 L)
รหัสรุ่น
021274
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,237.42

DETERGENT FOR TABLEWARE 1 ชิ้น ขอราคา 1 ชิ้น (4.5 L)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1